Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AAP11 6/6X1.5 PE-LI
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, grön/gul
Art.nr. 2464740000
Typ AAP11 6/6X1.5 PE-LI
GTIN (EAN) 4050118479355
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 47 mm
Byggdjup (tum) 1,85 inch
Byggdjup inkl. montageskena 48 mm
Höjd 85,5 mm
Bygghöjd (tum) 3,366 inch
Bredd 8,1 mm
Byggbredd (tum) 0,319 inch
Nettovikt 25,118 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Märkning EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Monteringsanvisning Montageskena
Normer IEC 60947-7-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 6 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
Anslutningsområde, min. 0,34 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 6 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledardiameter, fintrådig, max. 6 mm²
Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 1,5 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 2,5 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 4 mm²
max. 6 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 18 mm
Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1
Rörlängd
nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 4 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 6 mm²
max. 10 mm²
Rörlängd för tvillingändhylsa
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,5 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 12 mm
Ledarens anslutningsarea
nominell 0,75 mm²
Rörlängd
min. 10 mm
max. 18 mm
Ledarens anslutningsarea
min. 1 mm²
max. 1,5 mm²
Rörlängd
min. 12 mm
max. 18 mm
Tolkdorn enligt 60 947-1 A5
Tvilling-ändhylsa, max. 1,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningsområde, ytterligare anslutning, max. 1,5 mm²
Anslutningsområde, ytterligare anslutning, min. 0,14 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN
Antal anslutningar, ytterligare anslutning
Avisoleringslängd, ytterligare anslutning 8 mm
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, min 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, ytterligare anslutning, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, ytterligare anslutning, min. 0,5 mm²
Märkström, ytterligare anslutning 17,5 A
Mejselmått, ytterligare anslutning 0,4 x 2,0 mm
Märkarea ytterligare anslutning 1,5 mm²

Märkdata

Märkarea 6 mm²
Märkspänning 500 V
Märkspänning till grannklämman 500 V
Märkspänning DC 500 V
Märkström 41 A
Ström med max. ledare 41 A
Normer IEC 60947-7-2
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,31 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-70089609
Ledararea max. (CSA) 8 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 8 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spänning grupp B (cURus) 300 V
Spänning grupp C (cURus) 300 V
Spänning grupp D (cURus) 300 V

Materialdata

Material Wemid
Färgkod grön/gul
Färg manöverelement orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Ja
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Montagesätt ihakningsbar
Monteringsanvisning Montageskena
Monteringstyp TS 35
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Gällande säkerhetsregler för överbelastning och kortslutning för anslutna kontaktdon måste följas. Summaströmmen för alla anslutna kontaktdon får inte överstiga max. belastningsström.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CE CSA CURUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1988170000
Typ: AAP11 1.5 LI BL
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2522870000
Typ: AAP11 1.5 LI BL/OR
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blå
 
Art.nr.: 2614100000
Typ: AAP11 1.5 LI GN/OR
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, grön
 
Art.nr.: 2503910000
Typ: AAP11 1.5 LI OR
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1988160000
Typ: AAP11 1.5 LI RD
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2683440000
Typ: AAP11 1.5 LI WT
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, mörkbeige, beige
 
Art.nr.: 1988140000
Typ: AAP11 6 FE
Utförande:
Inmatningsplint, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1988130000
Typ: AAP11 6 LO BL
Utförande:
Inmatningsplint, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2522720000
Typ: AAP11 6 LO BL/OR
Utförande:
Inmatningsplint, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blå
 
Art.nr.: 2503650000
Typ: AAP11 6 LO OR
Utförande:
Inmatningsplint, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 1989780000
Typ: AAP11 6 LO RD
Utförande:
Inmatningsplint, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2683430000
Typ: AAP11 6 LO WT
Utförande:
Inmatningsplint, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, beige, mörkbeige
 
Art.nr.: 2464750000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2522830000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI BL/OR
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blå
 
Art.nr.: 2675380000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2675410000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL BL/OR
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, blå
 
Art.nr.: 2675400000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI DL OR
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2503870000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI OR
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2464690000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI RD
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2712960000
Typ: AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2506090000
Typ: SET AAP11 6/1.5/12C
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 35 A, mörkbeige
 
Art.nr.: 2506370000
Typ: SET AAP11 6/1.5/24C
Utförande:
Fördelarplintar, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, mörkbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar