Modulární rozvodné svorky, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, zelená / žlutá
Číslo objednávky
2464710000
Typ
AAP12 10/4X2.5 PE-LI
GTIN (EAN)
4050118479324
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
53,5 mm
Hloubka (v palcích)
2,106 inch
Hloubka včerně DIN lišty
54 mm
Výška
89 mm
Výška (v palcích)
3,504 inch
Šířka
10 mm
Šířka (v palcích)
0,394 inch
Čistá hmotnost
38,2 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.
130 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu bez výjimky
Specifikace systému
Nutná koncová deska
Ano
Počet potenciálů
1
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
5
Počet pólů na řadu
1
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ano
Lišta
TS 35
N-funkce
Ne
PE funkce
Ano
Funkce PEN
Ne
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
zelená / žlutá
Barva provozních prvků
Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
28 AWG
Č. osvědčení (CSA)
200039-70089609
Další technická data
Návod k instalaci
Nosná lišta
Otevřené strany
pravá
Typ montáže
TS 35
Typ upevnění
clip-in
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ano
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
10 mm²
Jmenovité napětí
800 V
Jmenovité napětí k sousední svorce
800 V
Jmenovité DC napětí
800 V
Jmenovitý proud
57 A
Standardy
IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
1,82 W
Závažnost znečištění
3
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus)
8 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)
28 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus)
8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)
28 AWG
Velikost napětí B (cURus)
600 V
Velikost napětí C (cURus)
600 V
Velikost napětí D (cURus)
600 V
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Délka odizolování, další připojení
10 mm
Jmenovitý proud, další připojení
24 A
Jmenovitý průřez, další připojení
2,5 mm²
Počet připojení, další připojení
4
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, pevné jádro, další připojení, min.
0,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, pružný, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, více jader, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez připojeného vodiče, více jader, další připojení, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, další připojení, min.
0,5 mm²
Rozsah sevření, další připojení, max.
2,5 mm²
Rozsah sevření, další připojení, min.
0,14 mm²
Směr připojení
vrchol
Typ připojení, další připojení
PUSH IN
Velikost spínače, další připojení
0,6 x 3,5 mm
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Dvojdutinka, max.
0,5 mm²
Dvojdutinka, max.
4 mm²
Délka odizolování
18 mm
Délka tubusu pro dvojitou koncovku
Průřez připojení vodiče
min.
0,75 mm²
max.
1 mm²
Délka tubusu
jmen.
18 mm
Průřez připojení vodiče
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Délka tubusu
max.
18 mm
min.
12 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Průřez připojení vodiče
min.
1,5 mm²
max.
10 mm²
Délka tubusu
jmen.
18 mm
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Délka tubusu
min.
18 mm
Průřez připojení vodiče
min.
1,5 mm²
max.
4 mm²
Délka tubusu
max.
18 mm
min.
12 mm
Průřez připojení vodiče
min.
6 mm²
max.
10 mm²
Měřidlo podle IEC 60947-1
A6
Počet připojení
1
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
0,5 mm²
Směr připojení
vrchol
Typ připojení
PUSH IN
Upínací rozsah, max.
10 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Velikost nože
1,0 x 5,5 mm
Všeobecně
Lišta
TS 35
Návod k instalaci
Nosná lišta
Standardy
IEC 60947-7-2
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy pro přetížení a zkrat připojených vodičů.
Celkový proud všech připojených vodičů nesmí překročit max. zátěžový proud.
Je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy pro přetížení a zkrat připojených vodičů.
Celkový proud všech připojených vodičů nesmí překročit max. zátěžový proud.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.