Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
UR20-8DI-PN-FSOE-V2
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Безопасность, Цифровые сигналы, 8-канальный
Номер для заказа 2464600000
Тип UR20-8DI-PN-FSOE-V2
GTIN (EAN) 4050118479409
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 76 мм
Глубина (дюймов) 2,992 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 11,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,453 inch
Размеры крепежа, высота 128 мм
Масса нетто 89,69 g

Температуры

Температура хранения -40 °C ... +85 °C
Рабочая температура -20 °C ... +60 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Характеристики безопасности в соответствии с EN ISO 13849

MTTF 100 a
Диагностическое покрытие (DC), входы Одноканальная схема 1oo1: 90%, Двухканальная схема 1oo2: 99%
Достижимый уровень безопасности, входы PLd, категория 2 (DIN EN ISO 13849-1) / архитектура 1oo1 (1 канал), Ple, категория 4 (DIN EN ISO 13849-1) / архитектура 1oo2 (2 канала)

Характеристики безопасности в соответствии с EN ISO 61508

HFT (допуск по умолчанию программного обеспечения), входы Одноканальная схема 1oo1: 0, Двухканальная схема 1oo2: 1
PFD (вероятность отказа по требованию), входы Одноканальная схема 1oo1: 8,77*10⁻⁴, Двухканальная схема 1oo2: 1,85*10⁻⁵
PFD (вероятность отказа по требованию), выходы 1,85*10⁻⁵
PFH (вероятность отказа в час), входы Одноканальная схема 1oo1: 10⁻⁸, Двухканальная схема 1oo2: 2,17*10⁻¹⁰
Доля отказов компонентов безопасности (SFF - доля безопасных отказов) 98 %
Достижимый уровень безопасности, входы Одноканальная схема 1oo1: SIL 2

Характеристики безопасности в соответствии с EN ISO 62061

PFH (вероятность отказа в час), входы Одноканальная схема 1oo1: 10⁻⁸, Двухканальная схема 1oo2: 2,94*10⁻⁹
Время реакции при ошибке Одноканальная схема 1oo1: 10 с
Достижимый уровень безопасности, входы Одноканальная схема 1oo1: SILCL 2, Двухканальная схема 1oo2: SILCL 3

Данные соединения

Вид соединения PUSH IN
Количество
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²

Общие данные

Вибростойкость 5 Гц ≤ F ≤ 8,4 Гц: амплитуда 3,5 мм в соответствии с IEC 60068-2-6, 8,4 Гц ≤ F ≤ 150 Гц: ускорение 1 г в соответствии с IEC 60068-2-6
Влажность воздуха (процесс) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (транспортировка) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (хранение) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Давление воздуха (процесс) ≥ 795 гПа (высота ≤ 2000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (транспортировка) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (хранение) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Испытательное напряжение 500 V
Категория перенапряжения II
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Рейка TS 35
Степень загрязнения 2
Ударная нагрузка 15 g более 11 мс, половина синусоидальной волны, в соответствии с IEC 60068-2-27

Системные данные

Вид модуля Безопасный модуль ввода
Возможное соединение 2 провода, 4 провода
Гальваническая развязка 500 В пост. тока между контурами тока
Интерфейс Системная шина U-remote
Протокол полевой шины EtherCAT
Скорость передачи системной шины, макс. 48 Mbit

Электропитание

Защита от переполюсовки Да
Напряжение питания 24 V DC +20 %/ -15 %, от системной шины
Потребляемый ток от IВХ. (соответствующий сегмент электропитания) 30 mA
Потребляемый ток от IВЫХ. (соответствующий сегмент электропитания) 30 mA
Потребляемый ток от Iсист., тип. 8 мА

цифровые вводы

Входной фильтр возможность конфигурирования
Диагностика модуля Да
Диагностика отдельных каналов Да
Защита от переполюсовки Да
Количество
Макс входящее напряжение > 11 В
Мин входящее напряжение < 5 В
Питание датчика Да
Соединение датчика 2-, 3- и 4-проводн.
Тип входа Тип 1 по стандарту IEC 61131-2, Тип 3 по стандарту IEC 61131-2
Цифровые входы

цифровые выводы

Диагностика модуля Да
Диагностика отдельных каналов Да
Количество
Соединение датчика 2-, 3- и 4-проводн.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-05
ECLASS 9.1 27-24-26-05
ECLASS 10.0 27-24-26-05
ECLASS 11.0 27-24-26-05
ECLASS 12.0 27-24-26-05
ECLASS 13.0 27-24-26-05

Сертификаты

Сертификаты ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER FUSAFETY IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Номер для заказа: 2464570000
Тип: UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Безопасность, Цифровые сигналы, 4-канальный
 
Номер для заказа: 2464590000
Тип: UR20-8DI-PN-FSPS-V2
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Безопасность, Цифровые сигналы, 8-канальный
 
Номер для заказа: 2464580000
Тип: UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Безопасность, Цифровые сигналы, 4-канальный
 
Номер для заказа: 1335030000
Тип: UR20-PF-O-1DI-SIL
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Безопасность, Электропитание SIL
 
Номер для заказа: 1335050000
Тип: UR20-PF-O-2DI-SIL
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Безопасность, Электропитание SIL
 
Номер для заказа: 1335040000
Тип: UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL
Исполнение:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Безопасность, Электропитание SIL