Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Digitale Eingangsmodule
Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ein- und Ausgangsmodule
Pulsweitenmodulations- und Schrittmotor Module
Analoge Eingangsmodule
Temperaturmodule und Potentiometer-Eingangsmodul
Dehnungsmessstreifenmodul
Leistungsmessmodul
Analoge Ausgangsmodule
Digitale Zähler- und Kommunikationsmodule
Sichere I/O- und Einspeisemodule
Einspeisemodule
Potenzialverteilungsmodule
Ersatzteile
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
Best.-Nr.
2464600000
Art
UR20-8DI-PN-FSOE-V2
GTIN (EAN)
4050118479409
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
89,69 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Digitale Ausgänge
Einzelkanaldiagnose
Ja
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-, 3-, 4-Leiter
Digitale Eingänge
Anzahl Digitale Eingänge
8
Eingangsfilter
konfigurierbar
Eingangsspannung High
> 11 V
Eingangsspannung Low
<5 V
Eingangstyp
Typ 1 gem. IEC 61131-2, Typ 3 gem. IEC 61131-2
Einzelkanaldiagnose
Ja
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-, 3-, 4-Leiter
Sensor-Versorgung
Ja
Verpolungsschutz
Ja
Sicherheitskennwerte gem. EN 61508
Anteil sicherheitsgerichteter Ausfälle (SFF)
98 %
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: SIL 2
HFT (Hardware-Fehlertoleranz) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 0, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 1
PFD (Ausfallwahrscheinlichkeit pro Anforderung) Ausgänge
1,85*10⁻⁵
PFD (Ausfallwahrscheinlichkeit pro Anforderung) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 8,77*10⁻⁴, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 1,85*10⁻⁵
PFH (Ausfallwahrscheinlichkeit je Stunde in 1/h) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10⁻⁸, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 2,17*10⁻¹⁰
Sicherheitskennwerte gem. EN 62061
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: SILCL 2, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: SILCL 3
Fehlerreaktionszeit
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10 s
PFH (Ausfallwahrscheinlichkeit je Stunde in 1/h) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10⁻⁸, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 2,94*10⁻⁹
Sicherheitskennwerte gem. EN ISO 13849
Diagnosedeckungsgrad (DC) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 90%, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 99%
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge
PLd, Kategorie 2 (DIN EN ISO 13849-1) / Architektur 1oo1 (1 Kanal), Ple, Kategorie 4 (DIN EN ISO 13849-1) / Architektur 1oo2 (2 Kanäle)
MTTF
100 a
Systemdaten
Feldbusprotokoll
EtherCAT
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Sicheres Eingangsmodul
Schnittstelle
u-remote Systembus
mögliche Leitertechnik
2 Leiter, 4 Leiter
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Versorgung
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment)
30 mA
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
30 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
ECLASS 9.0
27-24-26-05
ECLASS 9.1
27-24-26-05
ECLASS 10.0
27-24-26-05
ECLASS 11.0
27-24-26-05
ECLASS 12.0
27-24-26-05
ECLASS 13.0
27-24-26-05
Best.-Nr.:
2464570000
Art:
UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
Best.-Nr.:
2464590000
Art:
UR20-8DI-PN-FSPS-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
Best.-Nr.:
2464580000
Art:
UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
Best.-Nr.:
1335030000
Art:
UR20-PF-O-1DI-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
Best.-Nr.:
1335050000
Art:
UR20-PF-O-2DI-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
Best.-Nr.:
1335040000
Art:
UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
Ausfuehrung
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
Best.-Nr.
2464600000
Art
UR20-8DI-PN-FSOE-V2
GTIN (EAN)
4050118479409
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
11,5 mm
Breite (inch)
0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe
128 mm
Nettogewicht
89,69 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Verschmutzungsgrad
2
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Einzelkanaldiagnose
Ja
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-, 3-, 4-Leiter
Anzahl Digitale Eingänge
8
Eingangsfilter
konfigurierbar
Eingangsspannung High
> 11 V
Eingangsspannung Low
<5 V
Eingangstyp
Typ 1 gem. IEC 61131-2, Typ 3 gem. IEC 61131-2
Einzelkanaldiagnose
Ja
Moduldiagnose
Ja
Sensor-Anschluss
2-, 3-, 4-Leiter
Sensor-Versorgung
Ja
Verpolungsschutz
Ja
Anteil sicherheitsgerichteter Ausfälle (SFF)
98 %
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: SIL 2
HFT (Hardware-Fehlertoleranz) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 0, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 1
PFD (Ausfallwahrscheinlichkeit pro Anforderung) Ausgänge
1,85*10⁻⁵
PFD (Ausfallwahrscheinlichkeit pro Anforderung) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 8,77*10⁻⁴, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 1,85*10⁻⁵
PFH (Ausfallwahrscheinlichkeit je Stunde in 1/h) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10⁻⁸, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 2,17*10⁻¹⁰
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: SILCL 2, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: SILCL 3
Fehlerreaktionszeit
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10 s
PFH (Ausfallwahrscheinlichkeit je Stunde in 1/h) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 10⁻⁸, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 2,94*10⁻⁹
Diagnosedeckungsgrad (DC) Eingänge
Einkanalige Beschaltung 1oo1: 90%, Zweikanalige Beschaltung 1oo2: 99%
Erreichbares Sicherheitsniveau Eingänge
PLd, Kategorie 2 (DIN EN ISO 13849-1) / Architektur 1oo1 (1 Kanal), Ple, Kategorie 4 (DIN EN ISO 13849-1) / Architektur 1oo2 (2 Kanäle)
MTTF
100 a
Feldbusprotokoll
EtherCAT
Galvanische Trennung
DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart
Sicheres Eingangsmodul
Schnittstelle
u-remote Systembus
mögliche Leitertechnik
2 Leiter, 4 Leiter
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit
Stromaufnahme aus IIN (jeweiliges Power-Segment)
30 mA
Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment)
30 mA
Stromaufnahme aus Isys , typ.
8 mA
Verpolungsschutz
Ja
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
ECLASS 9.0
27-24-26-05
ECLASS 9.1
27-24-26-05
ECLASS 10.0
27-24-26-05
ECLASS 11.0
27-24-26-05
ECLASS 12.0
27-24-26-05
ECLASS 13.0
27-24-26-05
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX)
E223527
Best.-Nr.:
2464570000
Art:
UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
Best.-Nr.:
2464590000
Art:
UR20-8DI-PN-FSPS-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 8 Kanal
Best.-Nr.:
2464580000
Art:
UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, Digitalsignale, 4 Kanal
Best.-Nr.:
1335030000
Art:
UR20-PF-O-1DI-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
Best.-Nr.:
1335050000
Art:
UR20-PF-O-2DI-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
Best.-Nr.:
1335040000
Art:
UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Modul, IP20, Safety, SIL-Einspeisung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.