Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
UR20-8DI-PN-FSPS-V2
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Remote I/O-modul, IP20, Säkerhet, Digitalsignaler, 8-kanals
Art.nr. 2464590000
Typ UR20-8DI-PN-FSPS-V2
GTIN (EAN) 4050118479294
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 76 mm
Byggdjup (tum) 2,992 inch
Höjd 120 mm
Bygghöjd (tum) 4,724 inch
Bredd 11,5 mm
Byggbredd (tum) 0,453 inch
Montagemått höjd 128 mm
Nettovikt 88,82 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Drifttemperatur -20 °C ... +60 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

digitala ingångar

Digitala ingångar
Givaranslutning 2-, 3- och 4-ledare
Individuell kanaldiagnos Ja
Ingångsspänning High > 11 V
Ingångsspänning Low <5 V
Moduldiagnos Ja
Sensor-försörjning Ja
Skydd polförväxling Ja
Typ av ingång Typ 1 enligt IEC 61131-2, Typ 3 enligt IEC 61131-2
ingångsfilter konfigurerbar

digitala utgångar

Givaranslutning 2-, 3- och 4-ledare
Individuell kanaldiagnos Ja
Moduldiagnos Ja

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Luftfuktighet (drift) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (lagring) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (transport) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (drift) ≥ 795 hPa (höjd ≤ 2 000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (lagring) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (transport) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Nedsmutsningsgrad 2
Provspänning 500 V
Skena TS 35
Stöt 15 g över 11 ms, halv sinusvåg, motsv. IEC 60068-2-27
Vibrationstålighet 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm amplitud enligt IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g acceleration enligt IEC 60068-2-6
Överspänningskategori II

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26

Nätdel

Skydd polförväxling Ja
Spänningsförsörjning 24 V DC +20 %/ -15 %, över systembussen
Strömförbrukning från Iin (aktuellt effektsegment) 30 mA
Strömförbrukning från Isys, typ. 8 mA
Strömförbrukning från Iut (aktuellt effektsegment) 30 mA

Systemdata

Fältbussprotokoll PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1
Galvanisk isolation 500 V DC mellan strömbanororna
Gränssnitt u-remote systembuss
Modultyp Säker ingångsmodul
Möjlig anslutning 2 ledare, 4 ledare
Överföringshastighet för systembuss, max. 48 Mbit

Säkerhetsegenskaper i enl. med EN 61508

Andel säkerhetsriktade bortfall (SFF) 98 %
HFT (hårdvaru-feltolerans), ingångar Enkanalig krets 1oo1: 0, Tvåkanalig krets 1oo2: 1
PFD (sannolikhet för bortfall vid behov), ingångar Enkanalig krets 1oo1: 8,77*10⁻⁴, Tvåkanalig krets 1oo2: 1,85*10⁻⁵
PFD (sannolikhet för bortfall vid behov), utgångar 1,85*10⁻⁵
PFH (sannolikhet för bortfall per timme i 1/tim), ingångar Enkanalig krets 1oo1: 10⁻⁸, Tvåkanalig krets 1oo2: 2,17*10⁻¹⁰
Uppnåelig säkerhetsnivå, ingångar Enkanalig krets 1oo1: SIL 2

Säkerhetsegenskaper i enl. med EN 62061

PFH (sannolikhet för bortfall per timme i 1/tim), ingångar Enkanalig krets 1oo1: 10⁻⁸, Tvåkanalig krets 1oo2: 2,94*10⁻⁹
Reaktionstid vid fel Enkanalig krets 1oo1: 10 s
Uppnåelig säkerhetsnivå, ingångar Enkanalig krets 1oo1: SILCL 2, Dual-kanal krets 1oo2: SILCL 3

Säkerhetsegenskaper i enl. med EN ISO 13849

Diagnostisk täckningsgrad (DC), ingångar Enkanalig krets 1oo1: 90%, Tvåkanalig krets 1oo2: 99%
MTTF 100 a
Uppnåelig säkerhetsnivå, ingångar PLd, kategori 2 (DIN EN ISO 13849-1)/arkitektur 1oo1 (1-kanals), PLe, kategori 4 (DIN EN ISO 13849-1)/arkitektur 1oo2 (2-kanals)

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ETIM 10.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-05
ECLASS 9.1 27-24-26-05
ECLASS 10.0 27-24-26-05
ECLASS 11.0 27-24-26-05
ECLASS 12.0 27-24-26-05
ECLASS 13.0 27-24-26-05
ECLASS 14.0 27-24-26-05
ECLASS 15.0 27-24-26-05

Godkännanden

Godkännanden ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER FUSAFETY IECEXULD KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Certificat-nr (cULusEX) E223527

Besläktade produkter

Art.nr.: 2464570000
Typ: UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20, Säkerhet, Digitalsignaler, 4-kanals
 
Art.nr.: 2464580000
Typ: UR20-4DI-4DO-PN-FSOE-V2
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20, Säkerhet, Digitalsignaler, 4-kanals
 
Art.nr.: 2464600000
Typ: UR20-8DI-PN-FSOE-V2
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20, Säkerhet, Digitalsignaler, 8-kanals
 
Art.nr.: 1335030000
Typ: UR20-PF-O-1DI-SIL
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20, Säkerhet, SIL nätdel
 
Art.nr.: 1335050000
Typ: UR20-PF-O-2DI-SIL
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20, Säkerhet, SIL nätdel
 
Art.nr.: 1335040000
Typ: UR20-PF-O-2DI-DELAY-SIL
Utförande:
Remote I/O-modul, IP20, Säkerhet, SIL nätdel
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar