Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AAP22 4 LI-FS 10-36V
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Verteiler-Reihenklemme mit Sicherung, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, dunkelbeige
Best.-Nr. 2459010000
Art AAP22 4 LI-FS 10-36V
GTIN (EAN) 4050118475531
VPE 50 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 82 mm
Tiefe (inch) 3,228 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 82,5 mm
Höhe 129 mm
Höhe (inch) 5,079 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 25,7 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1, In Anlehnung an IEC 60947-7-3
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm²
Bemessungsspannung 36 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 500 V
Bemessungsspannung DC 36 V
Nennstrom 6,3 A
Strom bei max. Leiter 6,3 A
Normen In Anlehnung an IEC 60947-7-1, In Anlehnung an IEC 60947-7-3
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 1,02 W
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV17ATEX8064U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR17.0030U
Strom (ATEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 4 mm²
Strom (IECEX) 6.3 A
Leiterquerschnitt max (IECEX) 4 mm²
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 10 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-70089609

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 10 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 300 V
Strom Gr B (cURus) 10 A
Strom Gr D (cURus) 10 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 12 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussart 2 PUSH IN
Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 4 mm²
Klemmbereich, min. 0,14 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 10 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Rohrlänge
max. 10 mm
min. 6 mm
Leiteranschlussquerschnitt
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 7 mm
Leiteranschlussquerschnitt
nominal 4 mm²
Rohrlänge
max. 15 mm
min. 9 mm
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Leiteranschlussquerschnitt
min. 0,5 mm²
max. 1,5 mm²
Rohrlänge
max. 12 mm
min. 8 mm
Zwillings-Aderendhülse, max. 1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 0,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Ausführung mit LED
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Tragschiene TS 35

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente rot, blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart einschnappbar
Einbauhinweis Tragschiene
Montageart TS 35
Offene Seiten rechts
mit Rastzapfen Nein
rastbar Nein

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2429000000
Art: AAP22 10 FE-LO
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2428990000
Art: AAP22 10 LO-LO
Ausfuehrung:
Einspeiseklemme, PUSH IN, 10 mm², 250 V, 57 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2429010000
Art: AAP22 4 LI-FS
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemme mit Sicherung, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2460120000
Art: AAP22 4 LI-FS 100-250V
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemme mit Sicherung, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2460140000
Art: AAP22 4 LI-FS 30-70V
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemme mit Sicherung, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, dunkelbeige
 
Best.-Nr.: 2460130000
Art: AAP22 4 LI-FS 60-150V
Ausfuehrung:
Verteiler-Reihenklemme mit Sicherung, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, dunkelbeige
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile