Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-4DO-ISO-4A
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
Best.-Nr. 2457250000
Typ UR20-4DO-ISO-4A
GTIN (EAN) 4050118472257
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 91,41 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Digitale Ausgänge

Abschaltenergie (induktiv) <150 mJ / Kanal
Aktor-Anschluss 2-Leiter
Ansprechzeit der Schutzschaltung (Strombegrenzung) <100μs
Ansprechzeit max., high 250 µs
Ansprechzeit max., low 250 µs
Anzahl Digitale Ausgänge
Ausgangsspannung max. 48 VDC / 24 VAC
Ausgangsspannung, max. 48 V
Ausgangsstrom pro Kanal, max. 4 A
Ausgangsstrom pro Modul, max. 16 A
Einzelkanaldiagnose Nein
Induktive Last
Frequenz 0,2 Hz
Induktive Last (DC13) 0,2 Hz
Isolation 500 V (Kanal zu Kanal), 500 V (Kanal zu Versorgungsspannung)
Kurzschlussfest Ja
Lampenlast (12W) 10 Hz
Moduldiagnose Ja
Ohmsche Last (min. 47 Ω) 1 kHz
Rückwirkungsfrei Ja
Schaltfrequenz Lampenlast 10 Hz
Schutzschaltung Bei Kurzschluss sofortiges Abschalten, Bei Überlast thermische Abschaltung, Wiedereinschalten erst nach Befehl von der Steuerung
Typ Lampenlast, ohmsch, induktiv

Systemdaten

Anschluss PUSH IN
Feldbusprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Digitales Ausgangsmodul
Schnittstelle u-remote Systembus
mögliche Leitertechnik 2 Leiter
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Stromaufnahme aus IOUT (jeweiligs Power-Segment) 30 mA
Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1315220000
Typ: UR20-4DO-P
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315230000
Typ: UR20-4DO-P-2A
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal
 
Best.-Nr. : 1315240000
Typ: UR20-8DO-P
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315250000
Typ: UR20-16DO-P
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315270000
Typ: UR20-16DO-P-PLC-INT
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, PLC
 
Best.-Nr. : 1509830000
Typ: UR20-8DO-P-2W-HD
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
 
Best.-Nr. : 1394420000
Typ: UR20-4DO-PN-2A
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Ausgang
 
Best.-Nr. : 1315410000
Typ: UR20-4DO-N
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315420000
Typ: UR20-4DO-N-2A
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal
 
Best.-Nr. : 1315430000
Typ: UR20-8DO-N
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315440000
Typ: UR20-16DO-N
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315450000
Typ: UR20-16DO-N-PLC-INT
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, PLC
 
Best.-Nr. : 1315550000
Typ: UR20-4RO-CO-255
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais
 
Best.-Nr. : 1315540000
Typ: UR20-4RO-SSR-255
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais