Convertidor de señal/aislador, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal, Convertidor - separador de señales, Fuente de alimentación 24 V DC
Código
2456860000
Tipo
ACT20P-AI-AO-DC-P
GTIN (EAN)
4050118471793
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,476 inch
Altura
127,1 mm
Altura (pulgadas)
5,004 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
178 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
10…90 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Alimentación del sensor
24 V DC
Corriente de entrada
configurable, 0-22 mA (rango de medida mín. 4 mA)
Número de entradas
1
Resistencia de entrada corriente
100 Ω
Resistencia de entrada tensión
≥ 1 MΩ
Resolución
3,5 µA / 1,76 mV por bit
Tensión de entrada
configurable, 0-11 V (rango de medida mín. 2 V)
Salida
Corriente de resistencia de carga
1 kΩ @ 20 mA
Corriente de salida
ajustable, 0...22 mA, rango de salida mín. 4 mA
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
> 600 Ω @ 10 V
Tensión de salida, observacione
ajustable, 0...11 V, rango de salida mín. 2 V
Tensión offset
≤ 20 mV
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Salida (digital)
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Datos generales
Alineamiento
<± 0,1 % del rango de señal, Típ. ± 0.05 % del intervalo de señal
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
< 0,05 % / °C
Configuración
Microswitch, Teclas e indicador LED, con fuentes de tensión/intensidad de referencia
Consumo de corriente tip.
3 W
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
12...60 V DC
Tiempo de respuesta
350 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
2 kV entradas / salidas
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
El amplificador separador CC con configurabilidad universal ACT20P-AI-AO-DC/AC-x aísla y convierte señales analógicas.
Una señal de entrada analógica (corriente o tensión) se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se le aplica una separación galvánica.
El suministro de tensión está aislado galvánicamente de la entrada y la salida (aislamiento de 3 vías).
Propiedades
De configuración universal mediante microswitch y botones de control
Entrada de señal activa o pasiva
Indicación de estado de funcionamiento mediante LED situados en el panel frontal.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
El amplificador separador CC con configurabilidad universal ACT20P-AI-AO-DC/AC-x aísla y convierte señales analógicas.
Una señal de entrada analógica (corriente o tensión) se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se le aplica una separación galvánica.
El suministro de tensión está aislado galvánicamente de la entrada y la salida (aislamiento de 3 vías).
Propiedades
De configuración universal mediante microswitch y botones de control
Entrada de señal activa o pasiva
Indicación de estado de funcionamiento mediante LED situados en el panel frontal.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.