Signálový převodník/oddělovač, Vstup : I/U univerzální, Výstup : I/U univerzální, Převodník/izolátor signálu, 24 V DC zdroj napájení
Objednací číslo
2456860000
Typ
ACT20P-AI-AO-DC-P
GTIN (EAN)
4050118471793
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,7 mm
Hloubka (v palcích)
4,476 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
178 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...70 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
10...90 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Počet vstupů
1
Rozlišení
3,5 µA / 1,76 mV na bit
Sensor supply
24 V DC
Vstupní napětí
s možností konfigurace, 0–11 V (min. měřicí rozsah 2 V)
Vstupní odpor, napětí
≥ 1 MΩ
Vstupní odpor, proud
100 Ω
Vstupní proud
nastavitelné, 0–22 mA (min. měřicí rozsah 4 mA)
Výstup
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
1 kΩ @ 20 mA
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
nastavitelné, 0...11 V, min. výstupní rozsah 2 V
Výstupní proud
Nastavitelné, 0...22 mA, min. výstupní rozsah 4 mA
Zbytkové napětí
≤ 20 mV
napětí impedance zátěže
> 600 Ω při 10 V
Výstup (digitální)
Max. spínací napětí, AC
0 V
Obecné údaje
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Konfigurace
DIP přepínač, Klíče a LED displej, se zdrojem referenčního napětí/proudu
Linearita
<± 0,1 % rozsahu signálu, Typicky ± 0,05 % rozsahu signálu
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
12...60 V DC
Spotřeba elektrické energie, typ.
3 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
<0.05 % / °C
Čas odezvy
350 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
2 kV vstupy / výstupy
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Univerzálně konfigurovatelný DC oddělovací zesilovač ACT20P-AI-AO-DC/AC-x odděluje a převádí analogové signály.
Analogový vstupní signál (proud nebo napětí) se lineárně převede na analogový výstupní signál (proud nebo napětí) a je galvanicky oddělen.
Napájecí zdroj je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
Univerzálně konfigurovatelné pomocí přepínačů DIP a ovládacích tlačítek
Aktivní nebo pasivní vstup signálu
Přední LED indikuje provozní stav
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a napájecím zdrojem
Univerzálně konfigurovatelný DC oddělovací zesilovač ACT20P-AI-AO-DC/AC-x odděluje a převádí analogové signály.
Analogový vstupní signál (proud nebo napětí) se lineárně převede na analogový výstupní signál (proud nebo napětí) a je galvanicky oddělen.
Napájecí zdroj je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
Univerzálně konfigurovatelné pomocí přepínačů DIP a ovládacích tlačítek
Aktivní nebo pasivní vstup signálu
Přední LED indikuje provozní stav
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a napájecím zdrojem
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.