Преобразователь/делитель сигнала, Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Транзистор (сигнализация)
Номер для заказа
2456850000
Тип
ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
GTIN (EAN)
4050118471786
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
113,7 мм
Глубина (дюймов)
4,476 inch
Высота
127,1 мм
Высота (в дюймах)
5,004 inch
Ширина
12,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,492 inch
Масса нетто
191 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...70 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
10...90 % (без появления конденсата)
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Влияние сопротивления кабеля датчика
5 Ω @ RTD- Kabel
Входное сопротивление, напряжение
> 10 MОм @ 600 мВ, 2 МОм
Входное сопротивление, ток
40 Ом
Входной ток
возможность конфигурирования, ± 5 А пост. тока (мин. диапазон измерений 0,5 А)
Датчик
PT100 (2-/3-проводной), PT1000 (2-/3-проводной), PT200, N120, Cu 10, Термопары: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Количество входов
1
Компенсация длины линии
<±0,002 Ом на резистивное сопротивление кабеля
Напряжение
возможность конфигурирования, ± 12 В пост. тока (мин. диапазон измерений 1 В), ± 28 В пост. тока (мин. диапазон измерений 2 В), ± 300 В пост. тока (мин. диапазон измерений 100 В)
Питание датчика
0,1 мА/0,05 мА (в зависимости от диапазона измерений) с кабелем RTD
Потенциометр
1.2…500 kΩ
Сопротивление
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Температура в области входа
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Тип
Универсальный усилитель сигнала с гальванической развязкой, термопара, термометр сопротивления
Выход
Тип
пассивное, подключенное управление должно быть активным
Ток полного сопротивления нагрузки
≤ 600 Ом
Вывод (цифровой)
Гистерезис
≥ 0,1% FS
Номинальное напряжение переключения
≤ 30 V DC
Номинальный ток переключения
20 мА
Тип
Transistor, open collector
Функция аварийной сигнализации
возможность конфигурирования, Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Задержка аварийной сигнализации: 0…99 с
Цифровые выходы
1
Вывод (аналоговый)
Вывод сигнала
прямой или инвертированный
Выходной ток
4...20 мА (токовая петля)
Количество аналоговых выходов
1
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
450 ms
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания
С питанием от выходного контура, (10…45 В)
Ошибка компенсации охлаждения
±1,0 °C при -20 °C - 65 °C
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
<0,02 °C диапазона измерения/°C
Точность
< 0,1% диапазона измерения
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом
Импульсное перенапряжение, до
4 кВ (1,2/50 мкс)
Категория перенапряжения
III
Напряжение развязки
3,51 кВ между входом и выходом
Нормы по ЭМС
EN 61326-1
Расчетное напряжение
300 Вэфф.
Степень загрязнения
2
Размеры
Вид соединения
PUSH IN
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.
0,2 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.
2,5 mm²
Важное примечание
Сведения об изделии
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X преобразует и развязывает сигналы тока, напряжения, потенциометра и датчика температуры (мА, A, мВ, В, потенциометр, RTD и TC). Функция передачи между входом и выходом может быть задана через программу конфигурирования или с помощью предварительно определенных функций (x0,5, x, x2) или через независимо определяемую таблицу значений функции. Устройство запитано от выходного токового контура.
Отличительные особенности
• Конфигурирование и контроль осуществляются с помощью программного обеспечения FDT/DTM «WI-Manager».
• Активные и пассивные сигнальные входы для RTD, TC, потенциометра, напряжения и тока (мВ, В, мА) имеют полную гальваническую развязку.
• Вход сигнала TC имеет внутреннюю компенсацию холодного спая.
• Выход тревожных оповещений (например: контроля пределов, обнаружения ошибки температуры и других параметров.)
• 3-проводная гальваническая развязка между входом, выходом, питанием и выходом тревожных оповещений.
Преобразователь/делитель сигнала, Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 4-20 mA, (с питанием от петли), Транзистор (сигнализация)
возможность конфигурирования, ± 5 А пост. тока (мин. диапазон измерений 0,5 А)
Датчик
PT100 (2-/3-проводной), PT1000 (2-/3-проводной), PT200, N120, Cu 10, Термопары: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Количество входов
1
Компенсация длины линии
<±0,002 Ом на резистивное сопротивление кабеля
Напряжение
возможность конфигурирования, ± 12 В пост. тока (мин. диапазон измерений 1 В), ± 28 В пост. тока (мин. диапазон измерений 2 В), ± 300 В пост. тока (мин. диапазон измерений 100 В)
Питание датчика
0,1 мА/0,05 мА (в зависимости от диапазона измерений) с кабелем RTD
Потенциометр
1.2…500 kΩ
Сопротивление
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Температура в области входа
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Тип
Универсальный усилитель сигнала с гальванической развязкой, термопара, термометр сопротивления
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X преобразует и развязывает сигналы тока, напряжения, потенциометра и датчика температуры (мА, A, мВ, В, потенциометр, RTD и TC). Функция передачи между входом и выходом может быть задана через программу конфигурирования или с помощью предварительно определенных функций (x0,5, x, x2) или через независимо определяемую таблицу значений функции. Устройство запитано от выходного токового контура.
Отличительные особенности
• Конфигурирование и контроль осуществляются с помощью программного обеспечения FDT/DTM «WI-Manager».
• Активные и пассивные сигнальные входы для RTD, TC, потенциометра, напряжения и тока (мВ, В, мА) имеют полную гальваническую развязку.
• Вход сигнала TC имеет внутреннюю компенсацию холодного спая.
• Выход тревожных оповещений (например: контроля пределов, обнаружения ошибки температуры и других параметров.)
• 3-проводная гальваническая развязка между входом, выходом, питанием и выходом тревожных оповещений.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.