Przetwornik sygnału/separator, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Tranzystor (alarm)
Nr zam.
2456850000
Typ
ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
GTIN (EAN)
4050118471786
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,7 mm
Głębokość (cale)
4,476 inch
Wysokość
127,1 mm
Wysokość (cale)
5,004 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
191 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-20 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Potencjometr
1.2…500 kΩ
Prąd wejściowy
konfigurowalne, ± 5 A DC (min. zakres pomiarowy 0,5 A)
PT100 (2-/3-przewodowy), PT1000 (2-/3- przewodowy), PT200, N120, Cu 10, termoelementy: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
kompensacja długości przewodu
<±0,002 Ω na rezystancję kabla Ω
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ± 12 V DC (min. zakres pomiarowy 1 V), ± 28 V DC (min. zakres pomiarowy 2 V), ± 300 V DC (min. zakres pomiarowy 100 V)
rezystancja
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
40 Ω
zakres wejściowy temperatury
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
zasilanie czujnika
0,1 mA / 0,05 mA (w zależności od zakresu pomiarowego) dla kabla RTD
Wyjście
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Typ
pasywne, podłączone sterowanie musi być aktywne
Wyjście (cyfrowe)
Funkcja alarmu
konfigurowalne, Wartości graniczne górna i dolna, zakres okna, Opóźnienie alarmu: 0…99 s
Liczba wyjść cyfrowych
1
Typ
Transistor, open collector
histereza
≥ 0,1% FS
znamionowe napięcie załączające
≤ 30 V DC
znamionowy prąd załączający
20 mA
Wyjście (analogowe)
Liczba wyjść analogowych
1
Prąd wyjściowy
4...20 mA (pętla prądowa)
Wyjście sygnału
bezpośrednie lub odwrócone
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
450 ms
Konfiguracja
z oprogramowaniem FDT/DTM, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny, między wejściem / wyjściem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
<0,02°C zakresu pomiarowego / °C
Zasilanie
Zasilana pętla wyjściowa, (10…45 V)
błąd kompensacji punktu zimnego
±1,0°C @ -20°C - 65°C
dokładność
<0,1% zakresu pomiarowego
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
3,51 kV między wejściem a wyjściem
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 2-drożny, między wejściem / wyjściem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X konwertuje i separuje sygnały prądowe, napięciowe, sygnały z potencjometru i czujnika temperatury (mA, A, mV, V, potencjometr, czujnik rezystancyjny RTD i termopara TC). Funkcję transmitancji między wejściem a wyjściem można ustawić przy użyciu programu konfiguracyjnego jako jedną z fabrycznie zdefiniowanych funkcji (x0,5, x, x2) lub przy użyciu dowolnie definiowanej tabeli funkcji. Urządzenie jest zasilane z wyjściowej pętli prądowej.
Właściwości
Do konfiguracji i monitorowania służy oprogramowanie FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Wejścia aktywnych lub pasywnych sygnałów z rezystancyjnego czujnika temperatury RTD, termopary TC, potencjometru oraz sygnałów napięciowych (mV i V) i prądowych (mA i A) są całkowicie elektrycznie izolowane na wejściu.
Wejście sygnału z termopary jest wyposażone w wewnętrzną kompensację spoiny odniesienia.
Wyjście alarmu (np. do monitorowania wartości granicznej, wykrywania błędu czujnika, itp.)
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia/zasilania oraz wyjścia alarmu.
Przetwornik sygnału/separator, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Tranzystor (alarm)
PT100 (2-/3-przewodowy), PT1000 (2-/3- przewodowy), PT200, N120, Cu 10, termoelementy: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
kompensacja długości przewodu
<±0,002 Ω na rezystancję kabla Ω
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ± 12 V DC (min. zakres pomiarowy 1 V), ± 28 V DC (min. zakres pomiarowy 2 V), ± 300 V DC (min. zakres pomiarowy 100 V)
rezystancja
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
40 Ω
zakres wejściowy temperatury
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
zasilanie czujnika
0,1 mA / 0,05 mA (w zależności od zakresu pomiarowego) dla kabla RTD
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X konwertuje i separuje sygnały prądowe, napięciowe, sygnały z potencjometru i czujnika temperatury (mA, A, mV, V, potencjometr, czujnik rezystancyjny RTD i termopara TC). Funkcję transmitancji między wejściem a wyjściem można ustawić przy użyciu programu konfiguracyjnego jako jedną z fabrycznie zdefiniowanych funkcji (x0,5, x, x2) lub przy użyciu dowolnie definiowanej tabeli funkcji. Urządzenie jest zasilane z wyjściowej pętli prądowej.
Właściwości
Do konfiguracji i monitorowania służy oprogramowanie FDT/DTM-Software „WI-Manager“.
Wejścia aktywnych lub pasywnych sygnałów z rezystancyjnego czujnika temperatury RTD, termopary TC, potencjometru oraz sygnałów napięciowych (mV i V) i prądowych (mA i A) są całkowicie elektrycznie izolowane na wejściu.
Wejście sygnału z termopary jest wyposażone w wewnętrzną kompensację spoiny odniesienia.
Wyjście alarmu (np. do monitorowania wartości granicznej, wykrywania błędu czujnika, itp.)
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia/zasilania oraz wyjścia alarmu.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.