Convertitore di segnali/isolatore, Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
N. d’ordine
2456850000
Tipo
ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
GTIN (EAN)
4050118471786
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,7 mm
Profondità (pollici)
4,476 inch
Posizione verticale
127,1 mm
Altezza (pollici)
5,004 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
191 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
10… – 90 %, senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Alimentazione sensori
0,1 mA / 0,05 mA (in base al campo di misura) con cavo RTD
Campo d'ingresso temperatura
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Compensazione longitudinale conduttori
<±0.002 Ω per resistenza cavo Ω
Corrente d'ingresso
Configurabile, ± 5 A DC (campo di misura min. 0,5 A)
Influenza della resistenza del cavo sensore
5 Ω @ RTD- Kabel
Numero di ingressi
1
Potenziometro
1.2…500 kΩ
Resistenza
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Resistenza d'ingresso corrente
40 Ω
Resistenza d’ingresso tensione
> 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ
Sensore
PT100 (2-/3-fili), PT1000 (2-/3-fili), PT200, N120, Cu 10, Termocoppie: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Tensione d'ingresso
Configurabile, ± 12 V DC (campo di misura min. 1 V), ± 28 V DC (campo di misura min. 2 V), ± 300 V DC (campo di misura min. 100 V)
Tipo
Sezionatore/amplificatore universale di segnali, termocoppie, RTD
Uscita
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Tipo
passivo, il comando collegato deve essere attivo
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
20 mA
Frequenza di commutazione, max.
0 Hz
Funzione di allarme
Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Ritardo di allarme: da 0 a 99 s
Isteresi
≥ 0.1 % di FS
Tensione di commutazione nominale
≤ 30 V DC
Tipo
Transistor, open collector
Uscite digitali
1
Uscita (analogica)
Corrente d'uscita
4...20 mA (loop di corrente)
Numero di uscite analogiche
1
Uscita del segnale
diretto o inverso
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
Alimentazione da loop d'uscita, (10…45 V)
Coefficiente di temperatura
< 0,02 °C del campo di misura / °C
Configurazione
con software FDT/DTM, Richiede adattatore di configurazione 8978580000 CBX200 USB
Errore di compensazione giunti di riferimento
±1.0°C @ -20 °C - 65°C
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
< 0.1 % del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie, tra ingresso / uscita
Tempo di risposta di soglia
450 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 2 vie, tra ingresso / uscita
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
3,51 kV tra ingresso e uscita
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X converte e separa i segnali di corrente, tensione, potenziometro e temperatura (mA, A, mV, V, potenziometro, RTD e TC). La funzione di trasmissione tra l’ingresso e l’uscita può essere impostata per mezzo del programma di configurazione mediante funzioni predefinite (x0,5, x, x2) o una tabella delle funzioni liberamente definibile. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente di uscita.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM „WI-Manager“.
• Gli ingressi attivi o passivi per RTD, TC, potenziometro, mV, V, mA e A sono interamente separati galvanicamente.
• L’ingresso del segnale TC presenta una compensazione interna del giunto freddo.
• Uscita allarme (ad esempio, per controllo della corrente, rilevamento errore sensore e altro)
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita/alimentazione e uscita allarme.
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
Convertitore di segnali/isolatore, Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
0,1 mA / 0,05 mA (in base al campo di misura) con cavo RTD
Campo d'ingresso temperatura
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
Compensazione longitudinale conduttori
<±0.002 Ω per resistenza cavo Ω
Corrente d'ingresso
Configurabile, ± 5 A DC (campo di misura min. 0,5 A)
Influenza della resistenza del cavo sensore
5 Ω @ RTD- Kabel
Numero di ingressi
1
Potenziometro
1.2…500 kΩ
Resistenza
0…750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Resistenza d'ingresso corrente
40 Ω
Resistenza d’ingresso tensione
> 10 MΩ a 600 mV, 2 MΩ
Sensore
PT100 (2-/3-fili), PT1000 (2-/3-fili), PT200, N120, Cu 10, Termocoppie: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Tensione d'ingresso
Configurabile, ± 12 V DC (campo di misura min. 1 V), ± 28 V DC (campo di misura min. 2 V), ± 300 V DC (campo di misura min. 100 V)
Tipo
Sezionatore/amplificatore universale di segnali, termocoppie, RTD
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X converte e separa i segnali di corrente, tensione, potenziometro e temperatura (mA, A, mV, V, potenziometro, RTD e TC). La funzione di trasmissione tra l’ingresso e l’uscita può essere impostata per mezzo del programma di configurazione mediante funzioni predefinite (x0,5, x, x2) o una tabella delle funzioni liberamente definibile. Il dispositivo è alimentato attraverso il loop di corrente di uscita.
Caratteristiche
• Configurazione e diagnosi con il software FDT/DTM „WI-Manager“.
• Gli ingressi attivi o passivi per RTD, TC, potenziometro, mV, V, mA e A sono interamente separati galvanicamente.
• L’ingresso del segnale TC presenta una compensazione interna del giunto freddo.
• Uscita allarme (ad esempio, per controllo della corrente, rilevamento errore sensore e altro)
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita/alimentazione e uscita allarme.
• Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.