Signálový převodník/oddělovač, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : univerzální U, I, R, ϑ, Výstup : 4-20 mA, (napájecí smyčka), Tranzistor (alarm)
Číslo objednávky
2456850000
Typ
ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
GTIN (EAN)
4050118471786
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,7 mm
Hloubka (v palcích)
4,476 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
191 g
Teploty
Skladovací teplota
-20 °C...70 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
10...90 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Cable-length compensation
<±0,002 Ω na odpor kabelu Ω
Odpor
0 - 750 Ω, 0…1.5 kΩ, 0…12 kΩ
Potenciometr
1.2…500 kΩ
Počet vstupů
1
Sensor supply
0,1 mA / 0,05 mA (v závislosti na měřicím rozsahu) u RTD kabelu
Snímač
PT100 (2-/3- vodiče), PT1000 (2-/3- vodiče), PT200, N120, Cu 10, Termoelektrické články: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Temperature input range
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
s možností konfigurace, ± 12 V DC (min. měřicí rozsah 1 V), ± 28 V DC (min. měřicí rozsah 2 V), ± 300 V DC (min. měřicí rozsah 100 V)
Vstupní odpor, napětí
> 10 MΩ při 600 mV, 2 MΩ
Vstupní odpor, proud
40 Ω
Vstupní proud
nastavitelné, ± 5 A DC (min. měřicí rozsah 0,5 A)
Výstup
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
pasivní, připojené řízení musí být aktivní
Výstup (digitální)
Funkce alarmu
nastavitelné, Horní a spodní mezní hodnota, rozsah, Prodleva výstrahy: 0–99 s
Hysteresis
≥ 0,1 % FS
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
50 Hz
Počet digitálních výstupů
1
Rated switching current
20 mA
Rated switching voltage
≤ 30 V DC
Typ
Transistor, open collector
Výstup (analogový)
Počet analogových výstupů
1
Proud na výstupu (analogový výstup)
4...20 mA (proudová smyčka)
Signal output
přímé nebo invertované
Obecné údaje
Cold-junction compensation error
±1,0°C při -20 °C - 65°C
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač, mezi vstupem/výstupem
Konfigurace
Se softwarem FDT/DTM, Vyžaduje konfigurační adaptér 8978580000 CBX200 USB
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
Napájení výstupní smyčkou, (10…45 V)
Přesnost
<0,1 % rozsahu měření
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
<0.02 °C měřicího rozsahu / °C
Čas odezvy
450 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
2-cestný oddělovač, mezi vstupem/výstupem
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
3,51 kV mezi vstupem a výstupem
Jmenovité napětí
300 Veff
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X převádí a odděluje proud, napětí, signály potenciometru a snímače teploty (mA, A, mV, V, potenciometr, RTD a TC). Funkce přenosu mezi vstupem a výstupem je možné nastavit pomocí programu konfigurace buď na předem definovnaé funkce (x0.5, x, x2), nebo pomocí volně definovatelné tabulky funkcí. Zařízení je napájené přes výstupní proudovou smyčku.
Vlastnosti
Nastavení a monitorování se provádějí pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Aktivní nebo pasivní signálové vstupy pro RTD, TC, potenciometr, mV, V, mA a A jsou kompletně elektricky oddělené.
Vstup signálu TC má interní kompenzaci studeného spoje.
Výstup alarmu (například pro monitorování limitu, detekci chyby snímače a další)
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem/napájením a výstupem alarmu.
0,1 mA / 0,05 mA (v závislosti na měřicím rozsahu) u RTD kabelu
Snímač
PT100 (2-/3- vodiče), PT1000 (2-/3- vodiče), PT200, N120, Cu 10, Termoelektrické články: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Temperature input range
CU10: -100…+260 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, PT100 / 200 / 1000: -200 °C…+850 °C, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
ACT20P-UI-AO-DO-LP-X převádí a odděluje proud, napětí, signály potenciometru a snímače teploty (mA, A, mV, V, potenciometr, RTD a TC). Funkce přenosu mezi vstupem a výstupem je možné nastavit pomocí programu konfigurace buď na předem definovnaé funkce (x0.5, x, x2), nebo pomocí volně definovatelné tabulky funkcí. Zařízení je napájené přes výstupní proudovou smyčku.
Vlastnosti
Nastavení a monitorování se provádějí pomocí softwaru FDT/DTM „WI-Manager“.
Aktivní nebo pasivní signálové vstupy pro RTD, TC, potenciometr, mV, V, mA a A jsou kompletně elektricky oddělené.
Vstup signálu TC má interní kompenzaci studeného spoje.
Výstup alarmu (například pro monitorování limitu, detekci chyby snímače a další)
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem/napájením a výstupem alarmu.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.