Monitorowanie wartości granicznej, Wejście: temperatura, R, U, I, wyjście przekaźnikowe, Zasilanie 24 V DC
Nr zam.
2456840000
Typ
ACT20P-UI-2RCO-DC-P
GTIN (EAN)
4050118471779
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,6 mm
Głębokość (cale)
4,472 inch
Wysokość
127,1 mm
Wysokość (cale)
5,004 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
228 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-20 °C...70 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...65 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
MTBF
180 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Potencjometr
1,2…500 kΩ
Prąd wejściowy
konfigurowalne, ± 25 mA DC, ±5 A DC
Wpływ rezystancji kabla czujnika
5 Ω @ RTD- Kabel
czujnik
termoelementy: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4-przewodowy
kompensacja długości przewodu
<±0,002 Ω na rezystancję kabla Ω
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
rezystancja
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
2 MΩ, > 10 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
40 Ω
zakres wejściowy temperatury
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
zasilanie czujnika
0,1 mA / 0,05 mA (w zależności od zakresu pomiarowego) dla kabla RTD, 24 V (przy pętli 4-20 mA)
Wyjście
Liczba wyjść
2
Wyjście (cyfrowe)
Częstotliwość łączeniowa, max.
20 Hz
Funkcja alarmu
konfigurowalne, Wartości graniczne górna i dolna, zakres okna, Opóźnienie alarmu: 0…99 s, Regulowana histereza, auto / manual reset
z oprogramowaniem FDT/DTM, lub poprzez 7-segmentowy wyświetlacz, przyciski oraz enkoder obrotowy na urządzeniu, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;, Wejście zasilania ⁄ Alarm 1 ⁄ Alarm 2, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
<0,02°C zakresu pomiarowego / °C, 350 ppm/K
Zasilanie
9 - 60 V DC
błąd kompensacji punktu zimnego
±2,0°C @ -20°C - 70°C
dokładność
<0,1% zakresu pomiarowego
dokładność powtarzalności
± 0,05 % od wartości krańcowej zakresu pomiarowego
dryft długoczasowy
0,1 % / 10.000 h
pobór mocy
≤ 3,5 W, < 2 W
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
4 kV (wejście / wyjście)
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;, Wejście zasilania ⁄ Alarm 1 ⁄ Alarm 2, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 Veff
napięcie probiercze
0,3 kV
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
Urządzenia z serii ACT20P-UI-2RCO-XX-x rejestrują natężenie prądu, napięcie, sygnały z potencjometrów i czujników temperatury (mA, A, mV, V, potencjometr, RTD i TC). Mają one dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe wysyłające sygnał alarmowy, gdy poziomy przekraczają lub spadają poniżej ustalonych wartości granicznych.
Właściwości
Konfigurowanie oraz diagnozowanie przy użyciu oprogramowania FDT/DTM software „WI-Manager”.
Ręczne konfigurowanie urządzenia odbywa się przy użyciu wyświetlacza LED, przycisków obsługowych i enkoderów przyrostowych.
Dwukanałowy wzmacniacz wyzwalający jest wyposażony w różne funkcje alarmowe: alarm okna, opóźnienie alarmu, wykrywanie przerw w przewodach, alarm pętli histerezy i alarm stanu granicznego górnego / dolnego.
Aktywne lub pasywne sygnały dla RTD, TC, potencjometru, napięcia i natężenia są w pełni izolowane galwanicznie na wejściu.
Zdalne diagnozowanie: raportowanie błędów (np. pęknięć kabla) poprzez przekaźnik statusu.
Stan roboczy i stan przekaźnika wskazywane diodami LED na panelu przednim.
Galwaniczna izolacja 4-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
termoelementy: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, RTD: PT100, PT200, PT1000, Ni120, Cu10, 2-/3-/4-przewodowy
kompensacja długości przewodu
<±0,002 Ω na rezystancję kabla Ω
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ±150 mV DC, ± 600mV DC, ±30 V DC, ±300 V DC
rezystancja
0…10 kΩ, 0…12 kΩ, 0…15 kΩ
rezystancja wejścia napięcie
2 MΩ, > 10 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
40 Ω
zakres wejściowy temperatury
B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: (-210…+1200 °C), K: -270…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: (-180…+1300 °C), R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C
zasilanie czujnika
0,1 mA / 0,05 mA (w zależności od zakresu pomiarowego) dla kabla RTD, 24 V (przy pętli 4-20 mA)
z oprogramowaniem FDT/DTM, lub poprzez 7-segmentowy wyświetlacz, przyciski oraz enkoder obrotowy na urządzeniu, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;, Wejście zasilania ⁄ Alarm 1 ⁄ Alarm 2, tak, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
<0,02°C zakresu pomiarowego / °C, 350 ppm/K
Zasilanie
9 - 60 V DC
błąd kompensacji punktu zimnego
±2,0°C @ -20°C - 70°C
dokładność
<0,1% zakresu pomiarowego
dokładność powtarzalności
± 0,05 % od wartości krańcowej zakresu pomiarowego
Urządzenia z serii ACT20P-UI-2RCO-XX-x rejestrują natężenie prądu, napięcie, sygnały z potencjometrów i czujników temperatury (mA, A, mV, V, potencjometr, RTD i TC). Mają one dwa niezależne wyjścia przekaźnikowe wysyłające sygnał alarmowy, gdy poziomy przekraczają lub spadają poniżej ustalonych wartości granicznych.
Właściwości
Konfigurowanie oraz diagnozowanie przy użyciu oprogramowania FDT/DTM software „WI-Manager”.
Ręczne konfigurowanie urządzenia odbywa się przy użyciu wyświetlacza LED, przycisków obsługowych i enkoderów przyrostowych.
Dwukanałowy wzmacniacz wyzwalający jest wyposażony w różne funkcje alarmowe: alarm okna, opóźnienie alarmu, wykrywanie przerw w przewodach, alarm pętli histerezy i alarm stanu granicznego górnego / dolnego.
Aktywne lub pasywne sygnały dla RTD, TC, potencjometru, napięcia i natężenia są w pełni izolowane galwanicznie na wejściu.
Zdalne diagnozowanie: raportowanie błędów (np. pęknięć kabla) poprzez przekaźnik statusu.
Stan roboczy i stan przekaźnika wskazywane diodami LED na panelu przednim.
Galwaniczna izolacja 4-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.