Przetwornik mostków pomiarowych, Wejście : Mostek do pomiaru oporności, Wyjście : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Nr zam.
2456820000
Typ
ACT20P-BRIDGE-P
GTIN (EAN)
4050118471762
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,6 mm
Głębokość (cale)
4,472 inch
Wysokość
127,1 mm
Wysokość (cale)
5,004 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
205 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
10...90 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Czułość mostka
1,0 mV / V do 5,0 mV / V
czujnik
Strain gauge resistance, pomiar rezystancji, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
liczba wejść
1
napięcie zasilania mostkowego
5 V lub10 V
sygnał wejściowy
±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV
zasilanie czujnika
120 mA @ 10 V (= 4 x 350 Ω rezystancja mostka)
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
600 Ω
Napięcie wyjściowe, uwaga
0…11 V (ustawiane)
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
0…22 mA (regulowane)
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
<400 ms (10…90%)
Konfiguracja
Mikroprzełącznik oraz przycisk
Liniowość
Typowo ± 0,05% zakresu sygnału
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
typ. 0,005 % / °C
Zasilanie
10…60 V DC
dokładność
<0,05% zakresu pomiarowego
dryft długoczasowy
0,1 % / 10.000 h
pobór mocy
3 W @ 24 V DC
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
5,7 kV (wejście / wyjście, wejście / zasilanie)
Normy EMV
EN 61326
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 V
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
2,5 mm²
Ważna informacja
Informacje produktowe
Przetwornik do mostków pomiarowych ACT20P-BRIDGE-P konwertuje napięcia wyjściowe mostków pomiarowych na standardowe sygnały. Dostosowywanie do podłączonego mostka pomiarowego odbywa się przy użyciu przycisków. Przetwornik do mostków pomiarowych może zasilać maks. 4 połączone równolegle mostki pomiarowe o rezystancji po 350 Ω. Urządzenie jest wyposażone w oddzielne wejście kompensacji zera umożliwiające podłączenie zewnętrznego przycisku lub doprowadzenie sygnału z zewnętrznego sterownika PLC. Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Pomiary 4-przewodowe oraz 6-przewodowe
Zasilanie maks. 4 połączonych równolegle mostków pomiarowych o rezystancji po 350 Ω
Zakresy wejściowe i wyjściowe można dostosowywać za pomocą mikroprzełączników
Kompensacja zera zewnętrznym przyciskiem lub sygnałem ze sterownika PLC
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
Przetwornik do mostków pomiarowych ACT20P-BRIDGE-P konwertuje napięcia wyjściowe mostków pomiarowych na standardowe sygnały. Dostosowywanie do podłączonego mostka pomiarowego odbywa się przy użyciu przycisków. Przetwornik do mostków pomiarowych może zasilać maks. 4 połączone równolegle mostki pomiarowe o rezystancji po 350 Ω. Urządzenie jest wyposażone w oddzielne wejście kompensacji zera umożliwiające podłączenie zewnętrznego przycisku lub doprowadzenie sygnału z zewnętrznego sterownika PLC. Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Pomiary 4-przewodowe oraz 6-przewodowe
Zasilanie maks. 4 połączonych równolegle mostków pomiarowych o rezystancji po 350 Ω
Zakresy wejściowe i wyjściowe można dostosowywać za pomocą mikroprzełączników
Kompensacja zera zewnętrznym przyciskiem lub sygnałem ze sterownika PLC
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.