Měřicí můstkový převodník, Vstup : Odporový měřicí můstek, Výstup : 0(4)-20 mA, 0-10 V
Objednací číslo
2456820000
Typ
ACT20P-BRIDGE-P
GTIN (EAN)
4050118471762
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
205 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
10...90 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Bridge supply voltage
5 V nebo 10 V
Citlivost přemostění
1.0 mV / V až 5.0 mV / V
Input signal
±10 mV / ±20 mV / ±30 mV / ±50 mV
Počet vstupů
1
Sensor supply
120 mA při 10 V (= 4 x 350 Ω můstkové rezistory)
Snímač
Strain gauge resistance, Měření odporu, Total resistance of all parallel resistance measuring bridges: min. 87 Ω
Výstup
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
0…11 V (adjustable)
Výstupní proud
0...22 mA (nastavitelný)
napětí impedance zátěže
600 Ω
Obecné údaje
Konfigurace
Přepínač DIP a tlačítko
Linearita
Typicky ± 0,05 % rozsahu signálu
Lišta
TS 35
Long-term drift
0.1 % / 10.000 h
Napájecí napětí
10…60 V DC
Power consumption
3 W @ 24 V DC
Přesnost
<0,05 % rozsahu měření
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
typ. 0,005 % / °C
Čas odezvy
< 400 ms (10 až 90 %)
Koordinace izolace
Izolační napětí
5,7 kV (vstup / výstup, vstup / elektrické napájení)
Jmenovité napětí
300 V
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Můstkový měřicí snímač ACT20P-BRIDGE-P převádí napětí měřicího můstku na standardní signály. Tlačítka slouží k seřízení připojeného měřicího můstku. Měřicí snímač můstku může napájet až 4 paralelně zapojené měřicí můstky, každý s hodnotou 350 Ω. Zařízení podporuje jednoduchou kompenzaci čisté váhy se samostatným vstupem pro externí tlačítko nebo externí signál PLC. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).T
Vlastnosti
4vodičové a 6vodičové měření
Napájení až 4 paralelně zapojených měřicích můstků, každý s hodnotou 350 Ω
Rozsahy vstupů a výstupů lze nastavit prostřednictvím přepínačů DIP
Kompenzace táry pomocí externího tlačítka nebo PLC signálu
Přední LED ukazuje provozní stav
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem,výstupem a zdrojem napájení
Můstkový měřicí snímač ACT20P-BRIDGE-P převádí napětí měřicího můstku na standardní signály. Tlačítka slouží k seřízení připojeného měřicího můstku. Měřicí snímač můstku může napájet až 4 paralelně zapojené měřicí můstky, každý s hodnotou 350 Ω. Zařízení podporuje jednoduchou kompenzaci čisté váhy se samostatným vstupem pro externí tlačítko nebo externí signál PLC. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).T
Vlastnosti
4vodičové a 6vodičové měření
Napájení až 4 paralelně zapojených měřicích můstků, každý s hodnotou 350 Ω
Rozsahy vstupů a výstupů lze nastavit prostřednictvím přepínačů DIP
Kompenzace táry pomocí externího tlačítka nebo PLC signálu
Přední LED ukazuje provozní stav
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem,výstupem a zdrojem napájení
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.