Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
UR20-4AI-RTD-HP-DIAG
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Аналоговые сигналы, Температура, RTD
Заказ № 2456540000
Тип UR20-4AI-RTD-HP-DIAG
GTIN (EAN) 4050118471717
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 76 мм
Глубина (дюймов) 2,992 inch
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 11,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,453 inch
Размеры крепежа, высота 128 мм
Масса нетто 88 g

Температуры

Температура хранения -40 °C ... +85 °C
Рабочая температура -20 °C ... +60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

Данные соединения

Вид соединения PUSH IN
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²

Общие данные

Вибростойкость 5 Гц ≤ F ≤ 8,4 Гц: амплитуда 3,5 мм в соответствии с IEC 60068-2-6, 8,4 Гц ≤ F ≤ 150 Гц: ускорение 1 г в соответствии с IEC 60068-2-6
Влажность воздуха (процесс) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (транспортировка) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Влажность воздуха (хранение) От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2
Давление воздуха (процесс) ≥ 795 гПа (высота ≤ 2000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (транспортировка) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Давление воздуха (хранение) От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2
Испытательное напряжение 500 V
Категория перенапряжения II
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Рейка TS 35
Степень загрязнения 2
Ударная нагрузка 15 g более 11 мс, половина синусоидальной волны, в соответствии с IEC 60068-2-27

Системные данные

Вид модуля Модуль температуры
Гальваническая развязка 500 В пост. тока между контурами тока
Интерфейс Системная шина U-remote
Протокол полевой шины CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Скорость передачи системной шины, макс. 48 Mbit

Электропитание

Защита от переполюсовки Да
Напряжение питания 24 V DC +20 %/ -15 %, от системной шины
Потребляемый ток от IВХ. (соответствующий сегмент электропитания) < 20 мА
Потребляемый ток от Iсист., тип. 8 мА

аналоговые вводы

Время преобразования регулируемый, 36…240 мс
Диагностика модуля Да
Диагностика отдельных каналов Да
Защита от переполюсовки Да
Измеренное значение температуры, макс. 850 °C
Измеренное значение температуры, мин. -200 °C
Количество аналоговых входов
Разрешение 16 Bit
Соединение датчика 2-проводн., 3-проводн., 4-проводн.
Температурный коэффициент ≤ 50 ppm/K
Тип Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, 40 Ом, 80 Ом, 150 Ом, 300 Ом, 500 Ом, 1 кОм, 2 кОм, 4 кОм
Точность макс. 0,6 K для диапазона измерений Pt100 (–200 … +250 °C), макс. 0,2 % FSR для платиновых датчики и измерения сопротивления (–200 … +250 °C), макс. 0,3 % FSR для никелевых датчиков, макс. 0,6 % FSR для Cu10

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9.1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01
ECLASS 14.0 27-24-26-01

Сертификаты

Сертификаты ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197
Номер сертификата (cULusEX) E223527

Связанные изделия

Заказ №: 1315700000
Тип: UR20-4AI-RTD-DIAG
Версия:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Аналоговые сигналы, Температура, RTD
 
Заказ №: 2555940000
Тип: UR20-8AI-RTD-DIAG-2W
Версия:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Аналоговые сигналы, Температура, RTD
 
Заказ №: 1315710000
Тип: UR20-4AI-TC-DIAG
Версия:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Аналоговые сигналы, Температура, TC
 
Заказ №: 2001670000
Тип: UR20-4AI-R-HS-16-DIAG
Версия:
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, 4-канальный, Аналоговые сигналы, Вход, 16 разрядов
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти