2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710, Потенциометр, Сопротивление: 0–12 кОм
Напряжение
возможность конфигурирования, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0...(5)10 V, 2…10 V DC
Питание датчика
21,4…16,5 В пост. тока/0…20 мА
Потенциометр
10 Ом…10 кОм
Сопротивление линии в измерительной цепи
≤ 50 Ω
Температура в области входа
конфигурируется, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Короткое замыкание на входе, Разомкнутая цепь на входе, Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства
Общаяя информация
Вид защиты
IP20
Вид соединения
PUSH IN
Влажность
0...95 % (без появления конденсата)
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания
19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность
≤ 2,1 Вт
Размер изоляции
Напряжение развязки
2 кВ, вход / выход / питание
Нормы
EN 61010-1
Нормы по ЭМС
EN 61326-1
Расчетное напряжение
300 В
Данные для применения в зоне Ех (ATEX)
Место установки
Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0
40 mW
Напряжение U0
8.7 В DC
Обозначение
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Ток I0
18.4 мA
Основные технические данные по безопасности
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA, de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Тип устройства
B
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
0
Категория безопасности
SIL 2
Relay lifetime
100000 times
Safe Failure Fraction (SFF)
93 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
278 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
352 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
43 FIT
Вероятность отказа в час PFH
4.33 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3 000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
2.82 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.63 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.00 x 10-3 (Tproof = 5 years), дополнительные сведения в руководстве по технике безопасности
2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710, Потенциометр, Сопротивление: 0–12 кОм
Напряжение
возможность конфигурирования, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0...(5)10 V, 2…10 V DC
Питание датчика
21,4…16,5 В пост. тока/0…20 мА
Потенциометр
10 Ом…10 кОм
Сопротивление линии в измерительной цепи
≤ 50 Ω
Температура в области входа
конфигурируется, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
2.82 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.63 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.00 x 10-3 (Tproof = 5 years), дополнительные сведения в руководстве по технике безопасности
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.