Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Pozycja montażowa
poziome lub pionowe
Szyna
TS 35
rodzaj montażu
Szyna DIN
Wejście EX
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4…20mA
Rezystancja przewodu w obwodzie pomiarowym
≤ 50 Ω
Typ
obwód iskrobezpieczny, RTD, TC, DC (mA)
czujnik
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710
rezystancja wejściowa prąd
20 Ω + PTC 50 Ω
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
wyjście
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
0…23 mA, konfigurowalne: 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, konfigurowalne skalowanie w dół (3,5 mA) / w górę (23 mA) przy błędzie
Typ
aktywny (jako źródło prądowe) lub pasywny (jako dren)
ograniczenie sygnału wyjściowego
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (zależy od odległości)
wpływ rezystancji obciążenia
≤ 0,01% zakresu / 100 Ω
wyjście alarmu
Funkcja alarmu
Przerwanie linii wejścia, Zwarcie wejścia, Brak napięcia zasilania, Błąd urządzenia
Typ
przekaźnik stanu, 1 NC (beznapięciowe)
moc znamionowa
≤ 62,5 V AC / 32 W (zakres bezpieczny) ≤ 16 VA / 32 W (strefa 2)
prąd trwały
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zakres bezpieczny), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (strefa 2)
znamionowe napięcie załączalne
≤ 125 V AC / 110 V DC (zakres bezpieczny) ≤ 32 V AC / 32 V DC (strefa 2)
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 400 ms (z prądem), ≤ 1 s (z temperaturą)
Konfiguracja
z oprogramowaniem FDT/DTM, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
Stopień ochrony
IP20
Wilgotność
0...95 % (bez obroszenia)
Zasilanie
19,2…31,2 V DC
pobór mocy
≤ 1.4 W
koordynacja izolacji
Napięcie izolacji
2,6 kV (wejście / wyjście)
Normy
EN 61010-1
Normy EMV
EN 61326-1
napięcie nominalne
300 V
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
moc P0
40 mW
napięcie U0
8,7 V DC
prąd I0
18,4 mA
Podstawowe parametry bezpieczeństwa technicznego
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
3 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
typ urządzenia
B
tolerancja błędu sprzętu (HFT)
0
kategoria bezpieczeństwa
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
234 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
367 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
61 FIT
prawdopodobieństwo awarii PFH
6.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3 000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Parametry bezpieczeństwa technicznego Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
3.96 x 10-4 (Tproof = 1 year), 6.5 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.41 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
PUSH IN
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710
rezystancja wejściowa prąd
20 Ω + PTC 50 Ω
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.