Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
e-mobility
Fotovoltaico
Distribuidores de bus de campo
Convertidores de medida de corriente con interfaz de red ACT20C
Convertidor de señal con seguridad intrínseca - ACT20X
Convertidor de señal y control de procesos - ACT20P
Convertidor de señal de espacio reducido - ACT20M
Convertidor de señal en formato de borne - MCZ
Separadores de señal estándar y compactos - PicoPak
Pantallas de control de procesos
Convertidor analógico-digital/digital-analógico
Convertidor de interfaces serie y señales: WAVESERIES
Software de configuración
Accesorios
HART® repetidor transparente
HART® controlador transparente
Convertidor de temperatura y mA
Aislador de impulsos con salida de relé
Aislador de impulsos con salida de transistor
Interruptor de válvula magnética y transmisor de alarma
Convertidor universal
Datos generales para pedido
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 1 canal
Código
2456180000
Tipo
ACT20X-HTI-SAO-P
GTIN (EAN)
4050118471595
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
178 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ensamblado
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Tipo de montaje
Carril DIN
Entrada EX
Corriente de entrada
0...20 mA, 4…20mA
Rango de temperatura
configurable, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Resistencia de conducción en el circuito de medición
≤ 50 Ω
Resistencia de entrada corriente
20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor
De 2/3/4 conductores, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termopares: B, E, J, K, N, R, S, T ; según IEC 60584-1 y L, U según DIN43710
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, RTD, TC, DC (mA)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
0...23 mA, configurable: 0...20 / 4...20 / 20...0 / 20...4 mA, configurable de forma descendente (3,5 mA) ⁄ ascendente (23 mA) @ error
Influencia de la resistencia de carga
≤ 0,01 % de margen / 100 Ω
Límite de la señal de salida
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (en función del rango)
Tipo
activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente)
Salida de alarma
Función de alarma
Interrupción de línea en la entrada, Cortocircuito en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Datos generales
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤ 0,8 W
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 400 ms (con corriente), ≤ 1 s (con temperatura)
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Corriente I0
18,4 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
40 mW
Tensión U0
8,7 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Características básicas de seguridad
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
3 a
Tipo de equipo
B
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
234 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
367 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
61 FIT
Probabilidad de fallo PFH
6.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3.000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Características técnicas de seguridad Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
3.96 x 10-4 (Tproof = 1 year), 6.5 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.41 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002919
ETIM 7.0
EC002919
ETIM 8.0
EC002919
ETIM 9.0
EC002919
ECLASS 9.0
27-21-01-29
ECLASS 9.1
27-21-01-29
ECLASS 10.0
27-21-01-29
ECLASS 11.0
27-21-01-29
ECLASS 12.0
27-21-01-29
ECLASS 13.0
27-21-01-29
Código:
8965470000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
ACT20X-HTI-SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 1 canal
Código:
8965480000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
ACT20X-2HTI-2SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 2 canales
Código:
2456190000
Tipo de conexión:
PUSH IN
Tipo:
ACT20X-2HTI-2SAO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 2 canales
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 1 canal
Código
2456180000
Tipo
ACT20X-HTI-SAO-P
GTIN (EAN)
4050118471595
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
178 g
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Tipo de montaje
Carril DIN
Corriente de entrada
0...20 mA, 4…20mA
Rango de temperatura
configurable, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Resistencia de conducción en el circuito de medición
≤ 50 Ω
Resistencia de entrada corriente
20 Ω + PTC 50 Ω
Sensor
De 2/3/4 conductores, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Termopares: B, E, J, K, N, R, S, T ; según IEC 60584-1 y L, U según DIN43710
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, RTD, TC, DC (mA)
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
0...23 mA, configurable: 0...20 / 4...20 / 20...0 / 20...4 mA, configurable de forma descendente (3,5 mA) ⁄ ascendente (23 mA) @ error
Influencia de la resistencia de carga
≤ 0,01 % de margen / 100 Ω
Límite de la señal de salida
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (en función del rango)
Tipo
activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente)
Función de alarma
Interrupción de línea en la entrada, Cortocircuito en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤ 0,8 W
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 400 ms (con corriente), ≤ 1 s (con temperatura)
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Corriente I0
18,4 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
40 mW
Tensión U0
8,7 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
3 a
Tipo de equipo
B
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
234 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
367 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
61 FIT
Probabilidad de fallo PFH
6.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3.000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
3.96 x 10-4 (Tproof = 1 year), 6.5 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.41 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
ETIM 6.0
EC002919
ETIM 7.0
EC002919
ETIM 8.0
EC002919
ETIM 9.0
EC002919
ECLASS 9.0
27-21-01-29
ECLASS 9.1
27-21-01-29
ECLASS 10.0
27-21-01-29
ECLASS 11.0
27-21-01-29
ECLASS 12.0
27-21-01-29
ECLASS 13.0
27-21-01-29
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E337701
Código:
8965470000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
ACT20X-HTI-SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 1 canal
Código:
8965480000
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Tipo:
ACT20X-2HTI-2SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 2 canales
Código:
2456190000
Tipo de conexión:
PUSH IN
Tipo:
ACT20X-2HTI-2SAO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: I,ϑ, Salida segura: 4-20mA, 2 canales
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.