Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
Fotovoltaico
e-mobility
Distribuidores de bus de campo
Convertidores de medida de corriente con interfaz de red ACT20C
Convertidor de señal con seguridad intrínseca - ACT20X
Convertidor de señal y control de procesos - ACT20P
Convertidor de señal de espacio reducido - ACT20M
Convertidor de señal en formato de borne - MCZ
Separadores de señal estándar y compactos - PicoPak
Pantallas de control de procesos
Convertidor analógico-digital/digital-analógico
Convertidor de interfaces serie y señales: WAVESERIES
Software de configuración
Accesorios
HART® repetidor transparente
HART® controlador transparente
Convertidor de temperatura y mA
Aislador de impulsos con salida de relé
Aislador de impulsos con salida de transistor
Interruptor de válvula magnética y transmisor de alarma
Convertidor universal
Datos generales para pedido
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 2 canales
Código
2456170000
Tipo
ACT20X-2SAI-2HAO-P
GTIN (EAN)
4050118471571
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
212 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL PAPER
SIL certificate
SIL según IEC 61508
2
MTBF
135 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Ensamblado
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Entrada
Caída de tensión
<2 V
Corriente de entrada
4…20mA
Número de entradas
2
Salida
Alimentación de 2 hilos
> 14.5 V @ 20 mA
Corriente de resistencia de carga
≤ 725 Ω
Corriente de salida
4…20 mA (max. 23 mA)
Influencia de la resistencia de carga
≤ 0,01 % de margen / 100 Ω
Límite de la señal de salida
<28 mA
Rizado residual
<7.5 mVeff
Tipo
circuito con seguridad intrínseca
Salida digital
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
0 Hz
Salida de alarma
Función de alarma
Límite de señal superado, Interrupción de línea en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Histéresis
0,1 mA (umbral de conmutación)
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Umbrales de conmutación
0…29,9 mA (programable)
Datos generales
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m
Coeficiente de temperatura
<0.01% de margen/°C (TU)
Compatible con transparencia HART®
Sí
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤1.8 W
Precisión
<0,1% de amplitud
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 5 ms
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Tipo de reenvío de señales según HART®
sin cambios
Coordenadas de aislamiento
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Corriente I0
93 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
<650 mW
Tensión U0
28 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Características básicas de seguridad
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof
5 a
Tipo de equipo
A
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
85 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
164 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
127 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
48 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.8 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Características técnicas de seguridad Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
2.29 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.37 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.06 x 10-4 (Tproof = 5 year)
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
ECLASS 14.0
27-21-01-20
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965450000
Tipo:
ACT20X-SAI-HAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 1 canal
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456160000
Tipo:
ACT20X-SAI-HAO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965460000
Tipo:
ACT20X-2SAI-2HAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 2 canales
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 2 canales
Código
2456170000
Tipo
ACT20X-2SAI-2HAO-P
GTIN (EAN)
4050118471571
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
212 g
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Caída de tensión
<2 V
Corriente de entrada
4…20mA
Número de entradas
2
Alimentación de 2 hilos
> 14.5 V @ 20 mA
Corriente de resistencia de carga
≤ 725 Ω
Corriente de salida
4…20 mA (max. 23 mA)
Influencia de la resistencia de carga
≤ 0,01 % de margen / 100 Ω
Límite de la señal de salida
<28 mA
Rizado residual
<7.5 mVeff
Tipo
circuito con seguridad intrínseca
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
0 Hz
Función de alarma
Límite de señal superado, Interrupción de línea en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Histéresis
0,1 mA (umbral de conmutación)
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Umbrales de conmutación
0…29,9 mA (programable)
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m
Coeficiente de temperatura
<0.01% de margen/°C (TU)
Compatible con transparencia HART®
Sí
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤1.8 W
Precisión
<0,1% de amplitud
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 5 ms
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Tipo de reenvío de señales según HART®
sin cambios
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Corriente I0
93 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
<650 mW
Tensión U0
28 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof
5 a
Tipo de equipo
A
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
85 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
164 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
127 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
48 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.8 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
2.29 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.37 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.06 x 10-4 (Tproof = 5 year)
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
ECLASS 14.0
27-21-01-20
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E337701
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965450000
Tipo:
ACT20X-SAI-HAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 1 canal
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456160000
Tipo:
ACT20X-SAI-HAO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965460000
Tipo:
ACT20X-2SAI-2HAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: 4-20mA, Salida Ex: 4 - 20 mA, Transparencia HART®, 2 canales
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.