Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
e-mobility
Fotovoltaico
Distribuidores de bus de campo
Convertidores de medida de corriente con interfaz de red ACT20C
Convertidor de señal con seguridad intrínseca - ACT20X
Convertidor de señal y control de procesos - ACT20P
Convertidor de señal de espacio reducido - ACT20M
Convertidor de señal en formato de borne - MCZ
Separadores de señal estándar y compactos - PicoPak
Pantallas de control de procesos
Convertidor analógico-digital/digital-analógico
Convertidor de interfaces serie y señales: WAVESERIES
Software de configuración
Accesorios
HART® repetidor transparente
HART® controlador transparente
Convertidor de temperatura y mA
Aislador de impulsos con salida de relé
Aislador de impulsos con salida de transistor
Interruptor de válvula magnética y transmisor de alarma
Convertidor universal
Datos generales para pedido
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 1 canal
Código
2456140000
Tipo
ACT20X-HAI-SAO-P
GTIN (EAN)
4050118471540
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
186 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL PAPER
SIL certificate
SIL según IEC 61508
2
MTBF
177 a
SFF
80 %
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ensamblado
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Entrada EX
Alimentación del sensor
> 16 V DC
Caída de tensión no suministrada
<6 V
Caída de tensión suministrada
<4.5 V
Corriente de entrada
4…20mA
Rizado residual
<7.5 mVeff
Señal de salida en caso de rotura del hilo
<1 mA
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
4...20 mA
Estabilidad de carga
≤ 0,01 % del valor final / 100 Ω
Límite de la señal de salida
<28 mA
Tipo
activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente)
Salida de alarma
Función de alarma
Límite de señal superado, Interrupción de línea en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Datos generales
Coeficiente de temperatura
<0.01% de margen/°C (TU)
Compatible con transparencia HART®
Sí
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤ 1,9 W
Precisión
<0,1% de amplitud
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 5 ms
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Tipo de reenvío de señales según HART®
sin cambios
Coordenadas de aislamiento
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Corriente I0
Bucle de corriente 93 mA / externo 10 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
Bucle de corriente 0,65 W / externo 0,1 W
Tensión U0
Bucle de corriente 28 V / externo 10 V
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Características básicas de seguridad
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof
5 a
Tipo de equipo
A
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
85 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
164 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
127 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
48 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Características técnicas de seguridad Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), datos adicionales del manual de seguridad
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965430000
Tipo:
ACT20X-HAI-SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965440000
Tipo:
ACT20X-2HAI-2SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 2 canales
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456150000
Tipo:
ACT20X-2HAI-2SAO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 2 canales
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 1 canal
Código
2456140000
Tipo
ACT20X-HAI-SAO-P
GTIN (EAN)
4050118471540
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
186 g
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Alimentación del sensor
> 16 V DC
Caída de tensión no suministrada
<6 V
Caída de tensión suministrada
<4.5 V
Corriente de entrada
4…20mA
Rizado residual
<7.5 mVeff
Señal de salida en caso de rotura del hilo
<1 mA
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente)
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
4...20 mA
Estabilidad de carga
≤ 0,01 % del valor final / 100 Ω
Límite de la señal de salida
<28 mA
Tipo
activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente)
Función de alarma
Límite de señal superado, Interrupción de línea en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Coeficiente de temperatura
<0.01% de margen/°C (TU)
Compatible con transparencia HART®
Sí
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤ 1,9 W
Precisión
<0,1% de amplitud
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
≤ 5 ms
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Tipo de reenvío de señales según HART®
sin cambios
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Corriente I0
Bucle de corriente 93 mA / externo 10 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
Bucle de corriente 0,65 W / externo 0,1 W
Tensión U0
Bucle de corriente 28 V / externo 10 V
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof
5 a
Tipo de equipo
A
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
85 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
164 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
127 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
48 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), datos adicionales del manual de seguridad
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E337701
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965430000
Tipo:
ACT20X-HAI-SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965440000
Tipo:
ACT20X-2HAI-2SAO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 2 canales
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456150000
Tipo:
ACT20X-2HAI-2SAO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: 4 - 20 mA, Salida segura: 4-20mA, HART® , 2 canales
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.