Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
e-mobility
Fotovoltaico
Distribuidores de bus de campo
Convertidores de medida de corriente con interfaz de red ACT20C
Convertidor de señal con seguridad intrínseca - ACT20X
Convertidor de señal y control de procesos - ACT20P
Convertidor de señal de espacio reducido - ACT20M
Convertidor de señal en formato de borne - MCZ
Separadores de señal estándar y compactos - PicoPak
Pantallas de control de procesos
Convertidor analógico-digital/digital-analógico
Convertidor de interfaces serie y señales: WAVESERIES
Software de configuración
Accesorios
HART® repetidor transparente
HART® controlador transparente
Convertidor de temperatura y mA
Aislador de impulsos con salida de relé
Aislador de impulsos con salida de transistor
Interruptor de válvula magnética y transmisor de alarma
Convertidor universal
Datos generales para pedido
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 2 canales, Corriente de salida : max. 35 mA
Código
2456130000
Tipo
ACT20X-2SDI-2HDO-P
GTIN (EAN)
4050118471298
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
180 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL PAPER
SIL certificate
SIL según IEC 61508
2
MTBF
176 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ensamblado
Posición de montaje
horizontal o vertical
Tipo de montaje
Carril, Carril de soporte de montaje a presión
Entrada
Número de entradas
2
Resistencia de entrada tensión
3,5 kΩ
Sensor
Sensor NAMUR según EN60947-5-6
Tensión de entrada
≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
Tipo
NPN, transistor PNP, señal de conmutación [componente de válvula en el lado seguro de entrada]
Salida
Corriente de salida
max. 35 mA
Rizado residual
<40 mVeff
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, digital, salida = entrada, directo o inverso (configurable)
Valores de salida
en función de la asignación del borne
Salida de alarma
Función de alarma
Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Datos generales
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤ 1,9 W
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
10 ms
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Corriente I0
≤ 110 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
≤ 0,95 W
Tensión U0
28 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Características básicas de seguridad
Description of the "safe state"
de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
10 s
Tproof
5 a
Tipo de equipo
B
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
91 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
43 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.3 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
1.000 s
Demand response time
<10 ms (opto output)
Características técnicas de seguridad Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965400000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-L-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 35 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456110000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-L-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 35 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965410000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-H-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 60 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456120000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-H-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 60 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965420000
Tipo:
ACT20X-2SDI-2HDO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 2 canales, Corriente de salida : max. 35 mA
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 2 canales, Corriente de salida : max. 35 mA
Código
2456130000
Tipo
ACT20X-2SDI-2HDO-P
GTIN (EAN)
4050118471298
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
180 g
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Posición de montaje
horizontal o vertical
Tipo de montaje
Carril, Carril de soporte de montaje a presión
Número de entradas
2
Resistencia de entrada tensión
3,5 kΩ
Sensor
Sensor NAMUR según EN60947-5-6
Tensión de entrada
≤ 28 V DC, Trigger level low: ≤ 2.0 V DC (NPN), ≤ 8.0 V DC (PNP), Trigger level high: ≥ 4.0 V DC (NPN), ≥ 10.0 V DC (PNP)
Tipo
NPN, transistor PNP, señal de conmutación [componente de válvula en el lado seguro de entrada]
Corriente de salida
max. 35 mA
Rizado residual
<40 mVeff
Tipo
circuito con seguridad intrínseca, digital, salida = entrada, directo o inverso (configurable)
Valores de salida
en función de la asignación del borne
Función de alarma
Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤ 1,9 W
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tiempo de respuesta
10 ms
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Corriente I0
≤ 110 mA
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
≤ 0,95 W
Tensión U0
28 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Description of the "safe state"
de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
10 s
Tproof
5 a
Tipo de equipo
B
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
91 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
477 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
61 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
43 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.3 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
1.000 s
Demand response time
<10 ms (opto output)
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
2.73 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.52 x 10-4 (Tproof = 2 years), 9.89 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E337701
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965400000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-L-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 35 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456110000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-L-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 35 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965410000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-H-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 60 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456120000
Tipo:
ACT20X-SDI-HDO-H-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 1 canal, Corriente de salida : max. 60 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965420000
Tipo:
ACT20X-2SDI-2HDO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada segura: relé, Salida Ex: optoacoplador, 2 canales, Corriente de salida : max. 35 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.