Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
Fotovoltaico
e-mobility
Distribuidores de bus de campo
Convertidores de medida de corriente con interfaz de red ACT20C
Convertidor de señal con seguridad intrínseca - ACT20X
Convertidor de señal y control de procesos - ACT20P
Convertidor de señal de espacio reducido - ACT20M
Convertidor de señal en formato de borne - MCZ
Separadores de señal estándar y compactos - PicoPak
Pantallas de control de procesos
Convertidor analógico-digital/digital-analógico
Convertidor de interfaces serie y señales: WAVESERIES
Software de configuración
Accesorios
HART® repetidor transparente
HART® controlador transparente
Convertidor de temperatura y mA
Aislador de impulsos con salida de relé
Aislador de impulsos con salida de transistor
Interruptor de válvula magnética y transmisor de alarma
Convertidor universal
Datos generales para pedido
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 2 canales
Código
2456080000
Tipo
ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-P
GTIN (EAN)
4050118471274
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
190 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL PAPER
SIL certificate
SIL según IEC 61508
2
MTBF
207 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Ensamblado
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Tipo de montaje
Carril de soporte de montaje a presión
Entrada EX
Alimentación NAMUR
8 V DC / 8 mA
Alimentación del sensor
8 V DC / 8 mA
Duración de impulso
> 0.1 ms
Frecuencia de entrada
<20 Hz
Nivel de activación bajo
<1,2 mA
Resistencia
RP = 750 Ω / RS = 15kΩ
Resistencia de entrada
1 kΩ
Sensor
Sensor NAMUR según EN60947-5-6, interruptores con o sin RS, RP
Señal de salida en caso de rotura del hilo
<0,1 mA, > 6,5 mA (en caso de rotura del hilo)
Tipo
circuito con seguridad intrínseca
Triggerlevel high
> 2,1 mA
Salida digital
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
20 Hz
Función
Salida = entrada, directo o inverso (configurable)
Intensidad permanente
≤ 2 A AC/DC (rango seguro, zona 2)
Potencia de conmutación AC
500 VA / 60 W (zona segura), 16 VA / 60 W (zona 2)
Tensión nominal de conexión
≤ 250 V AC / 30 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé, 1 contacto NC, Frecuencia de conmutación 20 Hz
Salida de alarma
Función de alarma
Interrupción de línea en la entrada, Cortocircuito en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Datos generales
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤1.9 W
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Corriente I0
12 mA DC
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
32 mW
Tensión U0
10,6 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Características básicas de seguridad
Description of the "safe state"
de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
10 s
Tproof
4 a
Tipo de equipo
B
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Relay lifetime
100000 times
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Mean Time To Repair (MTTR)
8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
289 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
130 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
46 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.66 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
1.000 s
Demand response time
<10 ms (relay output)
Características técnicas de seguridad Low demand mode
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
2.04 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.08 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.02 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
ECLASS 14.0
27-21-01-20
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965350000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNC-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 1 canal
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456060000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965340000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 1 canal
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456050000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965380000
Tipo:
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 2 canales
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456090000
Tipo:
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 2 canales
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965370000
Tipo:
ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 2 canales
Versión
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 2 canales
Código
2456080000
Tipo
ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-P
GTIN (EAN)
4050118471274
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
114,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,512 inch
Altura
127,3 mm
Altura (pulgadas)
5,012 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
190 g
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Carril
TS 35
Posición de montaje
horizontal o vertical
Tipo de montaje
Carril de soporte de montaje a presión
Alimentación NAMUR
8 V DC / 8 mA
Alimentación del sensor
8 V DC / 8 mA
Duración de impulso
> 0.1 ms
Frecuencia de entrada
<20 Hz
Nivel de activación bajo
<1,2 mA
Resistencia
RP = 750 Ω / RS = 15kΩ
Resistencia de entrada
1 kΩ
Sensor
Sensor NAMUR según EN60947-5-6, interruptores con o sin RS, RP
Señal de salida en caso de rotura del hilo
<0,1 mA, > 6,5 mA (en caso de rotura del hilo)
Tipo
circuito con seguridad intrínseca
Triggerlevel high
> 2,1 mA
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
20 Hz
Función
Salida = entrada, directo o inverso (configurable)
Intensidad permanente
≤ 2 A AC/DC (rango seguro, zona 2)
Potencia de conmutación AC
500 VA / 60 W (zona segura), 16 VA / 60 W (zona 2)
Tensión nominal de conexión
≤ 250 V AC / 30 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé, 1 contacto NC, Frecuencia de conmutación 20 Hz
Función de alarma
Interrupción de línea en la entrada, Cortocircuito en la entrada, Sin tensión de alimentación, Error del dispositivo
Intensidad permanente
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zona segura), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zona 2)
Potencia nominal
≤ 62,5 VA / 32 W (rango seguro) ≤ 16 VA / 32 W (zona 2)
Tensión nominal de conmutación
≤ 125 V AC / 110 V DC (rango seguro) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zona 2)
Tipo
Relé de estado, 1 NC (sin tensión)
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m
Configuración
Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Potencia admitida
≤1.9 W
Tensión de alimentación
19,2…31,2 V DC
Tipo de conexión
PUSH IN
Tipo de protección
IP20
Normas
EN 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Tensión de aislamiento
2,6 kV (entrada / salida)
Tensión nominal
300 V
Corriente I0
12 mA DC
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
Potencia P0
32 mW
Tensión U0
10,6 V DC
identificar
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Description of the "safe state"
de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
10 s
Tproof
4 a
Tipo de equipo
B
Total failure rate for safe detected failures (λSD )
0 FIT
Tolerancia a fallos de hardware (HFT)
0
categoría de seguridad
SIL 2
Relay lifetime
100000 times
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Mean Time To Repair (MTTR)
8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU )
289 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD )
130 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU )
46 FIT
Probabilidad de fallo PFH
4.66 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
1.000 s
Demand response time
<10 ms (relay output)
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg )
2.04 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.08 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.02 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
ETIM 6.0
EC002653
ETIM 7.0
EC002653
ETIM 8.0
EC002653
ETIM 9.0
EC002653
ECLASS 9.0
27-21-01-20
ECLASS 9.1
27-21-01-20
ECLASS 10.0
27-21-01-20
ECLASS 11.0
27-21-01-20
ECLASS 12.0
27-21-01-20
ECLASS 13.0
27-21-01-20
ECLASS 14.0
27-21-01-20
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E337701
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965350000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNC-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 1 canal
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456060000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965340000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 1 canal
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456050000
Tipo:
ACT20X-HDI-SDO-RNO-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 1 canal
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965380000
Tipo:
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 2 canales
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456090000
Tipo:
ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-P
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNC, 2 canales
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
8965370000
Tipo:
ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
Versión:
Separador/convertidor de señal Ex, Entrada ex: sensor/interruptor NAMUR, Salida segura: relé, CNA, 2 canales
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.