Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
ACT20X-HDI-SDO-RNO-P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, slutande kontakt, 1-kanals
Art.nr. 2456050000
Typ ACT20X-HDI-SDO-RNO-P
GTIN (EAN) 4050118471526
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 114,6 mm
Byggdjup (tum) 4,512 inch
Höjd 127,3 mm
Bygghöjd (tum) 5,012 inch
Bredd 22,5 mm
Byggbredd (tum) 0,886 inch
Nettovikt 177 g

Temperaturer

Lagertemperatur -20 °C...85 °C
Drifttemperatur -20 °C...60 °C
Fuktighet 0...95 % (ingen daggbildning)

Sannolikhet för bortfall

SIL PAPER SIL certificate
SIL enligt IEC 61508 2
MTBF 207 a

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Monteringsposition horisontell eller vertikal
Monteringstyp Stödskena för snäppmontering
Skena TS 35

Ingång EX

Impulstid > 0.1 ms
Motstånd RP = 750 Ω / RS = 15kΩ
NAMUR-matning 8 V DC / 8 mA
Sensor NAMUR-sensor enligt EN60947-5-6, Brytare med eller utan RS, RP
Sensor-försörjning 8 V DC / 8 mA
Triggernivå hög > 2,1 mA
Triggernivå låg <1,2 mA
Typ egensäker krets
Utgångssignal vid kabelbrott <0,1 mA, > 6,5 mA (vid ledarbrott)
ingångsfrekvens <20 Hz
ingångsmotstånd 1 kΩ

digitalutgång

Bryteffekt AC 500 VA / 60 W (säkert område), 16 VA / 60 W (zon 2)
Funktion Utgång = ingång, direkt eller inverterad (konfigurerbar)
Kontinuerlig ström ≤ 2 A AC/DC (säkert område, zon 2)
Kopplingsfrekvens, max. 20 Hz
Märkspänning ≤ 250 V AC / 30 V DC (säkert område)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zon 2)
Typ Relä, 1 brytande kontakt, Kopplingsfrekvens 20 Hz

alarmutgång

Alarmfunktion Linjeavbrott vid ingången, Kortslutning vid ingång, Ingen matningsspänning, Enhetsfel
Kontinuerlig ström ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (säkert område), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zon 2)
Märkbrytspänning ≤ 125 V AC / 110 V DC (säkert område)
≤ 32 V AC / 32 V DC (zon 2)
Märkeffekt ≤ 62,5 VA / 32 W (säkert område)
≤ 16 VA / 32 W (zon 2)
Typ Statusrelä, 1 NC (spänningsfri)

Allmänna uppgifter

Anslutningstyp PUSH IN
Fuktighet 0...95 % (ingen daggbildning)
Höjdområde för drift ≤ 2000 m
Ineffekt ≤ 1,3 W
Konfiguration med FDT/DTM programvara, Kräver konfigurationsadapter 8978580000 CBX200 USB
Skyddsklass IP20
Spänningsförsörjning 19,2…31,2 V DC

Isolationskoordination

EMC-Normer EN 61326-1
Isolationsspänning 2,6 kV (ingång / utgång)
Märkspänning 300 V
Normer EN 61010-1

Data för ex-användningar (ATEX)

Effekt P0 32 mW
Installationsplats Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Spänning U0 10,6 V DC
Ström I0 12 mA DC

Säkerhetstekniska basmärkdata

Apparattyp B
Description of the "safe state" de-energized (relay output)
Diagnostic test interval 10 s
Tproof 4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Hårdvara-feltolerans (HFT)
Säkerhetskategori SIL 2
Relay lifetime 100000 times
Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Mean Time To Repair (MTTR) 8 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 289 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 130 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 46 FIT
Sannolikhet för bortfall PFH 4.66 x 10-8 h-1
Demand mode High
Demand rate 1 000 s
Demand response time <10 ms (relay output)

Säkerhetstekniska märkdata Low demand mode

Safe Failure Fraction (SFF) 90 %
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.04 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.08 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.02 x 10-4 (Tproof = 5 years)

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entrådig min. 0,2 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,2 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,2 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²

Garanti

Tidsperiod 3 År

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E337701

Besläktade produkter

Art.nr.: 8965350000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: ACT20X-HDI-SDO-RNC-S
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, 1-kanals, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, brytande kontakt
 
Art.nr.: 2456060000
Anslutningstyp: PUSH IN
Typ: ACT20X-HDI-SDO-RNC-P
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, brytande kontakt, 1-kanals
 
Art.nr.: 8965340000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: ACT20X-HDI-SDO-RNO-S
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, slutande kontakt, 1-kanals
 
Art.nr.: 8965380000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-S
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, brytande kontakt, 2-kanals
 
Art.nr.: 2456090000
Anslutningstyp: PUSH IN
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-RNC-P
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, brytande kontakt, 2-kanals
 
Art.nr.: 8965370000
Anslutningstyp: Skruvanslutning
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-S
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, slutande kontakt, 2-kanals
 
Art.nr.: 2456080000
Anslutningstyp: PUSH IN
Typ: ACT20X-2HDI-2SDO-RNO-P
Utförande:
EX-signalomvandlare/-frånskiljare, Ex-ingång: NAMUR-givare/brytare, Säker utgång: Relä, slutande kontakt, 2-kanals
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar