Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
2456020000
Tipo
WDTR 2.5/WE
GTIN (EAN)
4050118515268
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
65 mm
Profondità (pollici)
2,559 inch
Posizione verticale
94 mm
Altezza (pollici)
3,701 inch
Larghezza
6,15 mm
Larghezza (pollici)
0,242 inch
Peso netto
23,53 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
2
Numero di piani
2
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Piani ponticellati internamente
No
Guida
TS 32, TS 35
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
500 V
Tensione DC nominale
500 V
Corrente nominale
17 A
Corrente con conduttore max.
17 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
17 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (CSA)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (CSA)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (CSA)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (CSA)
26 AWG
N° certificato (CSA)
12400-377
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
20 A
Corrente Gr C (cURus)
20 A
Corrente Gr D (cURus)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
30 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
30 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
300 V
Tensione Gr C (cURus)
150 V
Tensione Gr D (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 32, TS 35
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Morsetti sezionatori
Presa di prova integrata
No
Separazione longitudinale
orientabile
Sezionamento trasversale
senza
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,05 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.