Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAIL-M12WM12G-L-3.0PGR
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 3 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Číslo objednávky 2455320300
Typ SAIL-M12WM12G-L-3.0PGR
GTIN (EAN) 4050118470536
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 200 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování hnědá, bílá, modrá, černá, šedá
Barva opláštění Šedá
Cykly ohybu 10 mil.
Délka kabelu 3 m
Halogen Ne
Izolace PP
Konfigurovatelná délka kabelu Ne
Materiál pláště PUR
Odolnost vůči jiskrám ze sváření Ne
Odolné vůči perlám kovu ze svařování Ne
Poloměr ohybu, min., pohyblivý 7,5x průměr kabelu
Poloměr ohybu, min., stacionární 4x průměr kabelu
Počet pólů 5
Průřez jádra 1,5 mm²
Rychlost 5 m/s
Stíněný Ne
Teplotní rozpětí, pohyblivé -30...80 °C
Teplotní rozpětí, stacionární -40...80 °C
Vhodné pro nosiče kabelů Ano
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM 20939 (80 °C / 600 V)
Vnější průměr 8 mm ± 0.2 mm
Zesítěné vyzařování Ne
Zrychlení 5 m/s²

Všeobecné technické údaje

Cykly zapojování ≤ 100
Hlavní materiál krytu PUR
Izolační síla 108 Ω
Jmenovité napětí 50 V
Jmenovitý proud 16 A
Kódování L-coded
LED Ne
Povrch kontaktu Pozlacené
Připojovací závit M12 / M12
Rozsah teplot krytu -40 … +85 ° C
Stupeň krytí IP65, IP67, přišroubované
Utahovací moment M12: 0,8 - 1,2 Nm
Verze pin, úhlový - objímka rovná
Závažnost znečištění 3
propojeno můstkem Ne

Elektrické vlastnosti

Izolační síla 108 Ω
Jmenovité napětí 50 V

Obecné standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-111
Č. osvědčení (cULus) E257571

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-111

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo M12, L-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo M12, L-kódování, IP67, Kontakt samec, S úhlem 90°, Plast, nestíněné

Soubory ke stažení

Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Oznámení o změně produktu
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Osvědčení

Schválení CE CULUS UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E257571

Související produkty

Číslo objednávky: 2455320150
Typ: SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 1.5 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Číslo objednávky: 2455321000
Typ: SAIL-M12WM12G-L-10PGR
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 10 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Číslo objednávky: 2455320500
Typ: SAIL-M12WM12G-L-5.0PGR
Verze:
Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 5, 5 m, pin, úhlový - objímka rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly