Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12WM12G-K-3.0P
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo di alimentazione, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5 (4 + PE), 3 m, maschio, angolato - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 2455310300
Tipo SAIL-M12WM12G-K-3.0P
GTIN (EAN) 4050118470499
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 200 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
Stato conformità RoHS Conforme

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -30...80 °C
Codifica a colori Verde/giallo, nero (1), nero (2), nero (3), nero (4)
Colore della guaina nero
Diametro esterno 8 mm ± 0.2 mm
Funzione PE
Guaina secondo UL AWM Style 20939 (80 °C / 600 V)
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 3 m
Materiale della guaina PUR
Numero di poli 5 (4 + PE)
Raggio di curvatura min., fisso 4 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 7,5 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 1,5 mm²
Velocità 5 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 10 Mio

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -40 … +85 ° C
Cicli di inserimento ≤ 100
Codifica K-coded
Coppia di serraggio M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 12 A
Filettatura del collegamento M12 / M12
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP65, IP67, se avvitato
LED No
Materiale base della custodia PUR
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 600 V
Versione maschio, angolato - femmina, diritto
ponticellato No

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-111

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 600 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-111
N° Certificato (cULus) E257571

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M12, K-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato K, IP67, Contatto maschio, Angolato a 90°, Plastica, non schermate

Download

Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E257571

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2455310150
Tipo: SAIL-M12WM12G-K-1.5P
Versione:
Cavo di alimentazione, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5 (4 + PE), 1.5 m, maschio, angolato - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 2455311000
Tipo: SAIL-M12WM12G-K-10P
Versione:
Cavo di alimentazione, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5 (4 + PE), 10 m, maschio, angolato - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 2455310500
Tipo: SAIL-M12WM12G-K-5.0P
Versione:
Cavo di alimentazione, Linea di collegamento, M12 / M12, Numero di poli : 5 (4 + PE), 5 m, maschio, angolato - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi