Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAIL-M12WM12G-K-3.0P
         

Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 5 (4 + PE), 3 m, Macho, acodado - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código 2455310300
Tipo SAIL-M12WM12G-K-3.0P
GTIN (EAN) 4050118470499
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Peso neto 200 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

Datos técnicos del cable

Aceleración 5 m/s²
Aislamiento PP
Apantallado No
Apto para cadena de arrastre
Ciclos de flexión 10 Mio
Color de revestimiento negro
Código de color Verde/amarillo, negro (1), negro (2), negro (3), negro (4)
Diámetro exterior 8 mm ± 0.2 mm
Función PE
Funda de conformidad con el estilo UL AWM 20939 (80 °C / 600 V)
Gama de temperatura, fija -40...80 °C
Gama de temperatura, móvil -30...80 °C
Halógenos No
Longitud de cable 3 m
Longitud del conductor configurable No
Material de la funda PUR
Número de polos 5 (4 + PE)
Radio de flexión mín., con movimiento 7,5 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo 4 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura No
Resistente a las salpicaduras de soldadura No
Reticulado por radiación No
Sección del conductor 1,5 mm²
Velocidad 5 m/s

Datos técnicos generales

Ciclos de enchufado ≤ 100
Codificación K-coded
Grado de polución 3
Intensidad nominal 12 A
LED No
Material capotas PUR
Par de apriete M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja -40 … +85 ° C
Resistencia de aislamiento 108 Ω
Rosca de conexión M12 / M12
Superficie de contacto bañado en oro
Tensión nominal 600 V
Tipo de protección IP65, IP67, atornillado
Versión Macho, acodado - Hembra, recto
puenteado No

Normas generales

Conector norma IEC 61076-2-111
N.º de certificado (cULus) E257571

Normas

Conector norma IEC 61076-2-111

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento 108 Ω
Tensión nominal 600 V

Conector derecho

Clavija de conexión derecha M12, K-coded, IP67, female contact, straight, Plastic, unshielded

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda M12, Codificación K, IP67, contacto macho, acodado 90°, Plástico, no apantallado

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E257571

Productos relacionados

Código: 2455310150
Tipo: SAIL-M12WM12G-K-1.5P
Versión:
Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 5 (4 + PE), 1.5 m, Macho, acodado - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 2455311000
Tipo: SAIL-M12WM12G-K-10P
Versión:
Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 5 (4 + PE), 10 m, Macho, acodado - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 2455310500
Tipo: SAIL-M12WM12G-K-5.0P
Versión:
Cable de alimentación, Cable de conexión, M12 / M12, Número de polos : 5 (4 + PE), 5 m, Macho, acodado - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto