Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Cabecera de bus de campo
Módulos
Accesorios
Módulos de entrada digital
Módulos de salida digital
Módulos de entrada y salida digital
Módulos de motor por pasos y modulación de ancho de impulso
Módulos de entrada analógica
Módulos de temperatura y módulo de entrada de potenciómetro
Módulos de entrada analógica con entradas analógicas
Módulo amperímetro
Módulos de salida analógica
Módulos de contador digital y comunicación
Módulos de E/S seguros y módulos de alimentación de corriente seguros
Módulos de alimentación de corriente
Módulos de distribución de potencial
Piezas de repuesto
Datos generales para pedido
Versión
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código
2453880000
Tipo
UR20-4AO-UI-16-M
GTIN (EAN)
4050118467970
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
11,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,453 inch
Medida de fijación, altura
128 mm
Peso neto
94 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C ... +60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
salidas analógicas
Coeficiente de temperatura
Corriente 20 ppm/medición de corriente 31 ppm/ °K
Conexión de actuadores
2 conductores (detección automática), 4 conductores
Corriente de resistencia de carga
< 600 Ω
Diagnóstico de canales individuales
No
Diagnóstico de módulo
Sí
Error máx. entre T mín. y T máx. en FSR
220 %
Exactitud de repetición
< 1 mV eff.
Interferencia entre los canales en FSR
0,001 %
Monotonicidad
Sí
Número de salidas analógicas
4
Precisión
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Resistencia de carga tensión
> 1 kΩ (a > 50 °C de temperatura ambiente, corriente máxima total del sensor = 25 mA)
Resistente a cortocircuitos
Sí
Resolución
16 Bit
Salida, variable
Tensión (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V, ±5 V), Corriente (0…20 mA o 4…20 mA)
Tiempo de respuesta
1 ms / 4 canales
Tipo
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0–20 mA o 4–20 mA)
Valores de sustitución
Sí
Alimentación
Consumo de corriente desde ISALIDA (el correspondiente segmento de alimentación)
85 mA
Consumo de corriente desde Isys , typ.
8 mA
Tensión de alimentación
24 V DC +30 %/ -25 %, vía bus del sistema
Datos de conexión
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos del sistema
Datos de procesos
8 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Protocolo bus de campo
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Separación galvánica
DC 500 V entre rutas de corriente
Tipo de módulo
Módulo de salida analógica
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit
Datos generales
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Código:
1315680000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código:
1315730000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código:
2453870000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código:
1510690000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, Intensidad/Tensión, 4 canales
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Código:
2705630000
Tipo:
UR20-2AO-UI-16
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
Código:
2566100000
Tipo:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
Código:
2566970000
Tipo:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
Versión
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código
2453880000
Tipo
UR20-4AO-UI-16-M
GTIN (EAN)
4050118467970
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
11,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,453 inch
Medida de fijación, altura
128 mm
Peso neto
94 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
-20 °C ... +60 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Coeficiente de temperatura
Corriente 20 ppm/medición de corriente 31 ppm/ °K
Conexión de actuadores
2 conductores (detección automática), 4 conductores
Corriente de resistencia de carga
< 600 Ω
Diagnóstico de canales individuales
No
Diagnóstico de módulo
Sí
Error máx. entre T mín. y T máx. en FSR
220 %
Exactitud de repetición
< 1 mV eff.
Interferencia entre los canales en FSR
0,001 %
Monotonicidad
Sí
Número de salidas analógicas
4
Precisión
±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
Resistencia de carga tensión
> 1 kΩ (a > 50 °C de temperatura ambiente, corriente máxima total del sensor = 25 mA)
Resistente a cortocircuitos
Sí
Resolución
16 Bit
Salida, variable
Tensión (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V, ±5 V), Corriente (0…20 mA o 4…20 mA)
Tiempo de respuesta
1 ms / 4 canales
Tipo
1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0–20 mA o 4–20 mA)
Valores de sustitución
Sí
Consumo de corriente desde ISALIDA (el correspondiente segmento de alimentación)
85 mA
Consumo de corriente desde Isys , typ.
8 mA
Tensión de alimentación
24 V DC +30 %/ -25 %, vía bus del sistema
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos de procesos
8 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Protocolo bus de campo
CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Separación galvánica
DC 500 V entre rutas de corriente
Tipo de módulo
Módulo de salida analógica
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Notificación de cambio de producto
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001596
ETIM 7.0
EC001596
ETIM 8.0
EC001596
ETIM 9.0
EC001596
ECLASS 9.0
27-24-26-01
ECLASS 9.1
27-24-26-01
ECLASS 10.0
27-24-26-01
ECLASS 11.0
27-24-26-01
ECLASS 12.0
27-24-26-01
ECLASS 13.0
27-24-26-01
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
N.º de certificado (cULusEX)
E223527
Código:
1315680000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código:
1315730000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código:
2453870000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
Código:
1510690000
Tipo:
UR20-4AO-UI-16-HD
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, Intensidad/Tensión, 4 canales
Estado de entrega:
Este artículo no estará disponible en el futuro.
Código:
2705630000
Tipo:
UR20-2AO-UI-16
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
Código:
2566100000
Tipo:
UR20-2AO-UI-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
Código:
2566970000
Tipo:
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Versión:
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.