Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 4-kanałowa, prąd/napięcie
Nr zam. 2453870000
Typ UR20-4AO-UI-16-M-DIAG
GTIN (EAN) 4050118467963
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 76 mm
Głębokość (cale) 2,992 inch
Wysokość 120 mm
Wysokość (cale) 4,724 inch
Szerokość 11,5 
Szerokość (cale) 0,453 inch
Wymiar mocowania wysokość 128 mm
Masa netto 94 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C ... +85 °C
Temperatura eksploatacyjna -20 °C ... +60 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 7a, 7cI

wyjścia analogowe

Czas reakcji 1 ms / 4 kanały
Diagnostyka modułu Tak
Diagnostyka poszczególnych kanałów Tak
Impedancja wejściowa napięcie > 1 kΩ (przy temperaturze otoczenia > 50 °C, maks. łączny prąd czujnika = 25 mA)
Liczba wyjść analogowych
Maks. błąd między T min. i T max. w FSR 220 %
Monotoniczność Tak
Przesłuch między kanałami w FSR 0,001 %
Przyłącze elementu wykonawczego 2-przewodowe (automatyczne wykrywanie), 4-przewodowe
Prąd impedancji obciążenia < 600 Ω
Typ 1. U (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V), 2. I (0–20 mA lub 4–20 mA)
Wartości zastępcze Tak
Współczynnik temperaturowy 20 ppm napięcie / 31 ppm pomiar prądu / °K
Zmienna wyjściowa Napięcie (0…5 V, 0…10 V, 1…5 V, 2…10 V, ±10 V, ±5 V), Prąd (0…20 mA lub 4…20 mA)
dokładność ±0,1 % FSR max., 0,05 % FSR typ.
dokładność powtarzalności < 1 mV eff.
odporny na zwarcia Tak
rozdzielczość 16 bitów

Dane ogólne

Ciśnienie powietrza (praca) ≥ 795 hPa (wysokość ≤ 2000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (składowanie) 1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Ciśnienie powietrza (transport) 1013 hPa (wysokość 0 m) do 700 hPa (wysokość 3000 m) zgodnie z DIN EN 61131-2
Kategoria przepięciowa II
Klasa palności wg UL 94 V-0
Odporność na drgania 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: amplituda 3,5 mm zgodnie z IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: przyspieszenie 1 g zgodnie z IEC 60068-2-6
Stopień zanieczyszczenia 2
Szyna TS 35
Wilgotność powietrza (praca) 10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (składowanie) 10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wilgotność powietrza (transport) 10% do 95%, bez kondensacji wg DIN EN 61131-2
Wstrząs 15 g przez 11 ms, półsinusoidalne, wg IEC 60068-2-27
napięcie probiercze 500 V

Dane przyłącza

Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG) AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG) AWG 26
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG) AWG 16
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG) AWG 26
Rodzaj przyłącza PUSH IN

Dane systemowe

Dane przetwarzania 8 Byte
Interfejs magistra systemowa u-remote
Protokół magistrali obiektowej CANopen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET IRT, PROFIBUS DP-V1, POWERLINK
Prędkość transmisji magistrali systemowej, maks. 48 Mbit
Separacja galwaniczna 500 VDC między ścieżkami prądowymi
rodzaj modułu Moduł wyjściowy analogowy

Zasilacz

Pobór prądu od IWY (odpowiedni segment mocy) 85 mA
Pobór prądu od Isys, typ. 8 mA
Zasilanie 24 V DC +30 %/ -25 %, z magistrali systemowej

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001596
ETIM 7.0 EC001596
ETIM 8.0 EC001596
ETIM 9.0 EC001596
ECLASS 9.0 27-24-26-01
ECLASS 9.1 27-24-26-01
ECLASS 10.0 27-24-26-01
ECLASS 11.0 27-24-26-01
ECLASS 12.0 27-24-26-01
ECLASS 13.0 27-24-26-01
ECLASS 14.0 27-24-26-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Nr certyfikatu (cULusEX) E223527

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1315680000
Typ: UR20-4AO-UI-16
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 4-kanałowa, prąd/napięcie
 
Nr zam.: 2453880000
Typ: UR20-4AO-UI-16-M
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 4-kanałowa, prąd/napięcie
 
Nr zam.: 1315730000
Typ: UR20-4AO-UI-16-DIAG
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 4-kanałowa, prąd/napięcie
 
Nr zam.: 1510690000
Typ: UR20-4AO-UI-16-HD
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, prąd/napięcie, 4-kanałowa
Status dostawy:
W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
 
Nr zam.: 2705630000
Typ: UR20-2AO-UI-16
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 2-kanały, prąd/napięcie
 
Nr zam.: 2566100000
Typ: UR20-2AO-UI-16-DIAG
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 2-kanały, prąd/napięcie
 
Nr zam.: 2566970000
Typ: UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Wersja:
Zdalny moduł wej./wyj., IP20, sygnały analogowe, Wyjście, 2-kanały, prąd/napięcie
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne