Convertitori di segnali di temperatura, Controllo del valore di soglia, Ingresso : Temperatura, Resistenza, Potenziometro, Uscita : I/U universale, Transistor (Allarme)
attivo (come corrente di source ) o passivo (come corrente di sink), Il comando collegato può essere attivo/passivo
Uscita (digitale)
Corrente di commutazione nominale
100 mA
Frequenza di commutazione, max.
≤ 5 kHz
Funzione di allarme
Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Cortocircuito all'ingresso, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s, Isteresi: 10 kHz
Ritardo all'inserzione
0...180 s, 50 ms ... 7.5 s
Tensione di commutazione nominale
24 VDC ±30%
Tipo
NPN-Transitor, Frequenza di commutazione 5 kHz
Uscite digitali
1
Uscita (analogica)
Corrente d'uscita
Configurabile, 0(4)...20 mA, da -20 a +20 mA, ± 10 mA, upscale (23 mA), downscale (3,5 mA)
Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
2- / 4- wire: 320 ms;, 3- wire / Poti: 640 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di dimensionamento
600 V
Tensione di isolamento
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
5 kV (1,2/50 µs)
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
PUSH IN
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L'universale, configurabile Widerstandsmessumformer ACT20P PRO RTCI AO-DOS converte 2- / 3- / 4- filo resistivo e potenziometro in un segnale di corrente standard attivo o passivo o un segnale di tensione attiva. Per limitare il controllo del prodotto è anche dotato di una uscita NPN digitale. Le famiglie di alimentatori uni-versali da 24 Vac / dc a 230Vac / dc (+/- 15%). Il dispositivo è configurato attraverso un display.
Caratteristiche
• Alimentatore universale ad ampio raggio
• configurabilità universale, LED-visualizzazione tramite pulsanti di controllo
• uscita del segnale attivo o passivo
• transistor NPN uscita digitale
• Caratteristiche di funzionamento visualizzati dal front lato LED
• Isolamento galvanico a 4 vie tra regola di ingresso, analogico-, uscita digitale e fornitura
Convertitori di segnali di temperatura, Controllo del valore di soglia, Ingresso : Temperatura, Resistenza, Potenziometro, Uscita : I/U universale, Transistor (Allarme)
Convertitore di segnali/isolatore, Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
Convertitori di segnali di temperatura, Controllo del valore di soglia, Ingresso : Temperatura, Resistenza, Potenziometro, Uscita : I/U universale, Transistor (Allarme)
Configurabile, Valori limite superiori e inferiori, intervallo della finestra, Cortocircuito all'ingresso, Ritardo di allarme: da 0 a 10 s, Isteresi: 10 kHz
L'universale, configurabile Widerstandsmessumformer ACT20P PRO RTCI AO-DOS converte 2- / 3- / 4- filo resistivo e potenziometro in un segnale di corrente standard attivo o passivo o un segnale di tensione attiva. Per limitare il controllo del prodotto è anche dotato di una uscita NPN digitale. Le famiglie di alimentatori uni-versali da 24 Vac / dc a 230Vac / dc (+/- 15%). Il dispositivo è configurato attraverso un display.
Caratteristiche
• Alimentatore universale ad ampio raggio
• configurabilità universale, LED-visualizzazione tramite pulsanti di controllo
• uscita del segnale attivo o passivo
• transistor NPN uscita digitale
• Caratteristiche di funzionamento visualizzati dal front lato LED
• Isolamento galvanico a 4 vie tra regola di ingresso, analogico-, uscita digitale e fornitura
Convertitori di segnali di temperatura, Controllo del valore di soglia, Ingresso : Temperatura, Resistenza, Potenziometro, Uscita : I/U universale, Transistor (Allarme)
Convertitore di segnali/isolatore, Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.