Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Relés y relés de estado sólido
Procesamiento de señales analógicas
Fuentes de alimentación
Carcasas electrónicas
Protección contra rayos y sobretensiones
e-mobility
Fotovoltaico
Distribuidores de bus de campo
Convertidores de medida de corriente con interfaz de red ACT20C
Convertidor de señal con seguridad intrínseca - ACT20X
Convertidor de señal y control de procesos - ACT20P
Convertidor de señal de espacio reducido - ACT20M
Convertidor de señal en formato de borne - MCZ
Separadores de señal estándar y compactos - PicoPak
Pantallas de control de procesos
Convertidor analógico-digital/digital-analógico
Convertidor de interfaces serie y señales: WAVESERIES
Software de configuración
Accesorios
Convertidores de señal
Aislador pasivo
Separador de señales
Convertidor de medida de temperatura
Relé de medición y control
Transductor de medición de corriente
Convertidor de medición de puentes
Convertidores de frecuencia
Universal
Datos generales para pedido
Versión
Convertidores de señales de temperatura, Control del valor límite, Entrada : Temperatura, Resistencia, Potenciómetro, Salida : I/U universal, Transistor (alarma)
Código
2448110000
Tipo
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P
GTIN (EAN)
4050118462234
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,476 inch
Altura
127,1 mm
Altura (pulgadas)
5,004 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
0 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Indicación para los datos técnicos 1
ver detalles en la hoja de instrucciones
Número de entradas
1
Potenciómetro
500 Ω...120 kΩ
Rango de temperatura
ajustable de -200…+850 °C
Resistencia
0…15 kΩ
Resistencia de entrada
0…15 kΩ
Sensor
RTD: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu25, Cu50, Cu100, RTD (2-wire): KTY83/110, KTY83/120, KTY83/150, KTY83/121, KTY83/122, KTY83/210, KTY83/220, KTY83/221, KTY83/250, KTY82/110, KTY82/120, KTY82/150, KTY82/121, KTY82/122, KTY82/210, KTY82/220, KTY82/221, KTY82/250, KTY84/130, KTY16, KTY19, ST13, ST20, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U, L
Tensión de entrada
0...300 mV
Salida
Tipo
activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente), el control conectado puede ser activo/pasivo
Salida (digital)
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
≤ 5 kHz
Función de alarma
configurable, Valores límite superior e inferior, rango, Cortocircuito en la entrada, Retardo de alarma: 0…10 s, Histéresis: 10 V
Intens. de conexión nominal
100 mA
Retardo de conexión
0...180 s, 50 ms ... 7.5 s
Salidas digitales
1
Tensión nominal de conexión
24 VDC ±30%
Tipo
Transistor NPN, Frecuencia de conmutación 5 kHz
Salida (analógica)
Función de transmisión
linear, √X, X1 , X1.5 , X2 , X2.5 , 1-X, -5…+5 % de margen de salida (TRIM)
Intensidad de salida
configurable, 0(4)...20 mA, -20…+20 mA, ± 10 mA, upscale (23 mA), downscale (3,5 mA)
Número de salidas analógicas
1
Resistencia de carga Corriente
≤ 600 Ω
Resistencia de carga tensión
> 1 kΩ (60 VAC <Uen <230 VAC), > 5 kΩ (24 VAC <Uen <60 VAC)
Salida de señal
directo o invertido
Tensión de salida
configurable, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5…+5 V, -10...+10 V, downscale (0 V), upscale (11 V)
Tipo (salida analógica)
Salida de tensión y corriente (configurable)
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 0,02 % / °C, ≤ 200 ppm/K
Configuración
with push-buttons and display
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Incluido en el pedido
Convertidor, Hoja de instrucciones
Potencia admitida
≤ 2.6 W
Precisión
<± 0,1 % de margen, ≤0,2 °C (PT100)
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
24…230 V DC ±15%, 110 - 230 V AC / 60-50 Hz
Tiempo de respuesta
2- / 4- wire: 320 ms;, 3- wire / Poti: 640 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
5 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
4 kVeff / 1 min.
Tensión nominal
600 V
Datos de conexión
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de embornado, conexión nominal
2 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Indicación importante
Información de producto
Lo universal, configurable Widerstandsmessumformer ACT20P PRO RTCI AO-DOS convierte 2- / 3- / 4 hilos resistiva y el potenciómetro en una señal de corriente estándar activa o pasiva o activa una señal de voltaje. Para conocer el límite el control del
producto también está equipado con una salida NPN digital. Las uni-versal rangos de fuente de alimentación de 24 V CA / CC a 230 Vac / dc (+/- 15%). El dispositivo se configura a través de una pantalla.
Propiedades
fuente de alimentación universal en toda la gama
configurabilidad universal LED- pantalla a través de los botones de control
salida de la señal activa o pasiva
Salida digital transistor NPN
Características de funcionamiento muestran por delantero lado LED
galvánica de 4 vías aislamiento entre descartar de entrada, analógica, salida digital y el suministro
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002919
ETIM 7.0
EC002919
ETIM 8.0
EC002919
ETIM 9.0
EC002919
ECLASS 9.0
27-21-01-29
ECLASS 9.1
27-21-01-29
ECLASS 10.0
27-21-01-29
ECLASS 11.0
27-21-01-29
ECLASS 12.0
27-21-01-29
ECLASS 13.0
27-21-01-29
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
2448100000
Tipo:
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Versión:
Convertidores de señales de temperatura, Control del valor límite, Entrada : Temperatura, Resistencia, Potenciómetro, Salida : I/U universal, Transistor (alarma)
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1453210000
Tipo:
ACT20P-UI-AO-DO-LP
Versión:
Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456850000
Tipo:
ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054233
Tipo:
ACT20P-RTI-AO-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054183
Tipo:
ACT20P-RTI-AO-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054236
Tipo:
ACT20P-RTI-2AO-S
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054187
Tipo:
ACT20P-RTI-2AO-P
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054234
Tipo:
ACT20P-TCI-AO-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054184
Tipo:
ACT20P-TCI-AO-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054237
Tipo:
ACT20P-TCI-2AO-S
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054188
Tipo:
ACT20P-TCI-2AO-P
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054305
Tipo:
ACT20P-TMR-RTI-S
Versión:
Control del valor límite, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 relés
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054352
Tipo:
ACT20P-TMR-RTI-P
Versión:
Control del valor límite, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 relés
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7940045760
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-DC-S
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 24 V DC
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456840000
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-DC-P
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 24 V DC
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1238910000
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-AC-S
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 90…264 V AC
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2495690000
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-AC-P
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 90…264 V AC
Versión
Convertidores de señales de temperatura, Control del valor límite, Entrada : Temperatura, Resistencia, Potenciómetro, Salida : I/U universal, Transistor (alarma)
Código
2448110000
Tipo
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-P
GTIN (EAN)
4050118462234
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
113,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,476 inch
Altura
127,1 mm
Altura (pulgadas)
5,004 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
0 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Indicación para los datos técnicos 1
ver detalles en la hoja de instrucciones
Número de entradas
1
Potenciómetro
500 Ω...120 kΩ
Rango de temperatura
ajustable de -200…+850 °C
Resistencia
0…15 kΩ
Resistencia de entrada
0…15 kΩ
Sensor
RTD: PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu25, Cu50, Cu100, RTD (2-wire): KTY83/110, KTY83/120, KTY83/150, KTY83/121, KTY83/122, KTY83/210, KTY83/220, KTY83/221, KTY83/250, KTY82/110, KTY82/120, KTY82/150, KTY82/121, KTY82/122, KTY82/210, KTY82/220, KTY82/221, KTY82/250, KTY84/130, KTY16, KTY19, ST13, ST20, Thermocouples: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U, L
Tensión de entrada
0...300 mV
Tipo
activo (como fuente de corriente) o pasivo (como sumidero de corriente), el control conectado puede ser activo/pasivo
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
≤ 5 kHz
Función de alarma
configurable, Valores límite superior e inferior, rango, Cortocircuito en la entrada, Retardo de alarma: 0…10 s, Histéresis: 10 V
Intens. de conexión nominal
100 mA
Retardo de conexión
0...180 s, 50 ms ... 7.5 s
Salidas digitales
1
Tensión nominal de conexión
24 VDC ±30%
Tipo
Transistor NPN, Frecuencia de conmutación 5 kHz
Función de transmisión
linear, √X, X1 , X1.5 , X2 , X2.5 , 1-X, -5…+5 % de margen de salida (TRIM)
Intensidad de salida
configurable, 0(4)...20 mA, -20…+20 mA, ± 10 mA, upscale (23 mA), downscale (3,5 mA)
Número de salidas analógicas
1
Resistencia de carga Corriente
≤ 600 Ω
Resistencia de carga tensión
> 1 kΩ (60 VAC <Uen <230 VAC), > 5 kΩ (24 VAC <Uen <60 VAC)
Salida de señal
directo o invertido
Tensión de salida
configurable, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5…+5 V, -10...+10 V, downscale (0 V), upscale (11 V)
Tipo (salida analógica)
Salida de tensión y corriente (configurable)
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤ 0,02 % / °C, ≤ 200 ppm/K
Configuración
with push-buttons and display
Deriva a largo plazo
0,1 % / 10.000 h
Incluido en el pedido
Convertidor, Hoja de instrucciones
Potencia admitida
≤ 2.6 W
Precisión
<± 0,1 % de margen, ≤0,2 °C (PT100)
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
24…230 V DC ±15%, 110 - 230 V AC / 60-50 Hz
Tiempo de respuesta
2- / 4- wire: 320 ms;, 3- wire / Poti: 640 ms
Tipo de protección
IP20
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
5 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
4 kVeff / 1 min.
Tensión nominal
600 V
Tipo de conexión
PUSH IN
Sección de embornado, conexión nominal
2 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,2 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Información de producto
Lo universal, configurable Widerstandsmessumformer ACT20P PRO RTCI AO-DOS convierte 2- / 3- / 4 hilos resistiva y el potenciómetro en una señal de corriente estándar activa o pasiva o activa una señal de voltaje. Para conocer el límite el control del
producto también está equipado con una salida NPN digital. Las uni-versal rangos de fuente de alimentación de 24 V CA / CC a 230 Vac / dc (+/- 15%). El dispositivo se configura a través de una pantalla.
Propiedades
fuente de alimentación universal en toda la gama
configurabilidad universal LED- pantalla a través de los botones de control
salida de la señal activa o pasiva
Salida digital transistor NPN
Características de funcionamiento muestran por delantero lado LED
galvánica de 4 vías aislamiento entre descartar de entrada, analógica, salida digital y el suministro
ETIM 6.0
EC002919
ETIM 7.0
EC002919
ETIM 8.0
EC002919
ETIM 9.0
EC002919
ECLASS 9.0
27-21-01-29
ECLASS 9.1
27-21-01-29
ECLASS 10.0
27-21-01-29
ECLASS 11.0
27-21-01-29
ECLASS 12.0
27-21-01-29
ECLASS 13.0
27-21-01-29
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
2448100000
Tipo:
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S
Versión:
Convertidores de señales de temperatura, Control del valor límite, Entrada : Temperatura, Resistencia, Potenciómetro, Salida : I/U universal, Transistor (alarma)
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1453210000
Tipo:
ACT20P-UI-AO-DO-LP
Versión:
Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456850000
Tipo:
ACT20P-UI-AO-DO-LP-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054233
Tipo:
ACT20P-RTI-AO-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054183
Tipo:
ACT20P-RTI-AO-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054236
Tipo:
ACT20P-RTI-2AO-S
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054187
Tipo:
ACT20P-RTI-2AO-P
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054234
Tipo:
ACT20P-TCI-AO-S
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054184
Tipo:
ACT20P-TCI-AO-P
Versión:
Convertidor de señal/aislador, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 0(4)-20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054237
Tipo:
ACT20P-TCI-2AO-S
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054188
Tipo:
ACT20P-TCI-2AO-P
Versión:
Duplicador/separador de señal, Entrada : Temperatura, Termopar, Salida : 2 x 0(4) - 20 mA
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7760054305
Tipo:
ACT20P-TMR-RTI-S
Versión:
Control del valor límite, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 relés
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
7760054352
Tipo:
ACT20P-TMR-RTI-P
Versión:
Control del valor límite, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : 2 relés
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
7940045760
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-DC-S
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 24 V DC
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2456840000
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-DC-P
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 24 V DC
Tipo de conexión:
Conexión brida-tornillo
Código:
1238910000
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-AC-S
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 90…264 V AC
Tipo de conexión:
PUSH IN
Código:
2495690000
Tipo:
ACT20P-UI-2RCO-AC-P
Versión:
Control del valor límite, Entrada: temperatura, R,U, I, Salida de relé, Fuente de alimentación 90…264 V AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.