Датчик NPN/PNP, NAMUR-Чувствительность в соответствии с EN60947-5-6, переключение с или без RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
Напряжение
Пороговое напряжение (датчик NPN / PNP): 3…43,5 В (настраиваемое), Уровень гистерезиса: ≥ 0,5 В
Питание датчика
18 V ±15 %, 8,2 В ± 15 % (@ датчик NAMUR)
Частота на входе, макс.
0,01 Hz…200 kHz
Вывод (цифровой)
Гистерезис
1...20 %
Задержка включения
0...180 s
Номинальное напряжение переключения
24 В пост. тока ±30 %
Номинальный ток переключения
100 мА
Тип
NPN-транзистор, Частота переключения 5 кГц
Функция аварийной сигнализации
возможность конфигурирования, Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Короткое замыкание на входе, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с, Гистерезис: 10 В
Цифровые выходы
1
Вывод (аналоговый)
Вывод сигнала
прямой или инвертированный
Выходное напряжение
0...5 В, 0(1)...5 V, 0(2)...10 В, -5…+5 V, -10...+10 В
Выходной ток
-20…+20 мА, ± 10 мА, 0(4)...20 мА, возможность конфигурирования — уменьшение (3,5 мА) / увеличение (23 мА) @ ошибке
Количество аналоговых выходов
1
Напряжение нагрузки сопротивления
≥ 1 кОм
Тип (аналоговый выход)
Выход по напряжению и току (конфигурируется)
Ток нагрузки сопротивления
≤ 600 Ом
Функция передачи
линейный, x1/2, x3/2, x5/2 или задается пользователем Кривая (101 точек), прямой или инвертированный
Общие данные
Вид защиты
IP20
Время переходного процесса
40 мс + период
Долговременный дрейф
≤ ± 0,05 % диапазона измерений в год
Конфигурация
with push-buttons and display
Напряжение питания
24…230 В пост. тока ±15%, 24…230 V AC ±15% @48…62 Hz
Датчик NPN/PNP, NAMUR-Чувствительность в соответствии с EN60947-5-6, переключение с или без RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
Напряжение
Пороговое напряжение (датчик NPN / PNP): 3…43,5 В (настраиваемое), Уровень гистерезиса: ≥ 0,5 В
возможность конфигурирования, Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Короткое замыкание на входе, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с, Гистерезис: 10 В
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.