Przetwornik częstotliwości, Monitorowanie wartości granicznej, Częstotliwość, PWM, analogowe V / mA, Tranzystor (alarm)
Nr zam.
2447950000
Typ
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P
GTIN (EAN)
4050118462128
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,7 mm
Głębokość (cale)
4,476 inch
Wysokość
117,2 mm
Wysokość (cale)
4,614 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
999 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...60 °C
Wilgotność
0...95 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Częstotliwość wejściowa
0,01 Hz…200 kHz
czujnik
Czujnik NPN/PNP, czujnik NAMUR wg EN60947-5-6, łącznik z lub bez RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
napięcie wejściowe
Napięcie progowe (czujnik NPN / PNP): 3 V…43,5 V (konfigurowalne), Poziom histerezy: ≥0,5 V
zasilanie czujnika
18 V ±15 %, 8,2 V ±15% (dla czujnika NAMUR)
Wyjście (cyfrowe)
Funkcja alarmu
konfigurowalne, Wartości graniczne górna i dolna, zakres okna, Zwarcie wejścia, Opóźnienie alarmu: 0…10 s, Histereza: 10V
Czujnik NPN/PNP, czujnik NAMUR wg EN60947-5-6, łącznik z lub bez RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
napięcie wejściowe
Napięcie progowe (czujnik NPN / PNP): 3 V…43,5 V (konfigurowalne), Poziom histerezy: ≥0,5 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.