Frequenzsignalwandler, Grenzwertüberwachung, Frequenz, PWM, analog V / mA, Transistor (Alarm)
Best.-Nr.
2447950000
Art
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P
GTIN (EAN)
4050118462128
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,7 mm
Tiefe (inch)
4,476 inch
Höhe
117,2 mm
Höhe (inch)
4,614 inch
Breite
12,5 mm
Breite (inch)
0,492 inch
Nettogewicht
999 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit
0...95 % (keine Betauung)
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Eingang
Eingangsfrequenz
0,01 Hz…200 kHz
Eingangsspannung
Ansprechspannung (NPN / PNP Sensor): 3 V…43,5 V (konfigurierbar), Hysterese-Level: ≥0,5 V
Sensor
NPN / PNP Sensor, NAMUR-Sensor nach EN60947-5-6, Schalter mit oder ohne RS, RP, 2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
Sensor-Versorgung
18 V ±15 %, 8.2 V ±15 % (@ NAMUR Sensor)
Ausgang (Digital)
Alarmfunktion
konfigurierbar, obere und untere Grenzwerte, Fensterbereich, Kurzschluss am Eingang, Alarmverzögerung: 0...10 s, Hysterese: 10 V
Anzahl Digitale Ausgänge
1
Einschaltverzögerung
0...180 s
Hysterese
1...20 %
Nennschaltspannung
24 V DC ±30 %
Nennschaltstrom
100 mA
Typ
NPN-Transitor, Schaltfrequenz 5 kHz
Ausgang (Analog)
Anzahl Analoge Ausgänge
1
Ausgangsspannung
0...5 V, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5…+5 V, -10...+10 V
Ansprechspannung (NPN / PNP Sensor): 3 V…43,5 V (konfigurierbar), Hysterese-Level: ≥0,5 V
Sensor
NPN / PNP Sensor, NAMUR-Sensor nach EN60947-5-6, Schalter mit oder ohne RS, RP, 2-Leiter Transmitter (ohne eigene Spannungsversorgung), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.