NPN / PNP transistor (trig-level low: ≤4 V high: ≥7 V ), Capteur externe NAMUR selon EN60947-5-6, interrupteur avec ou sans RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
Fréquence d'entrée
0,01 Hz…200 kHz
Mesure PWM, temps de portillonnage
20 ms … 20 s
Mesure PWM, temps de réponse à un échelon
20 ms … 20 s + 20 ms
Nombre d'entrées
1
Rapport cyclique
0–-100 % push/pull ou push, réglable
Tension d'entrée
Tension de seuil (capteur NPN / PNP) : 3 V...43,5 V (configurable), Niveau hystérésis : ≥0,5 V
Type
fréquence ou PWM
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
100 mA
Fonction alarme
configurable, Valeurs seuils haute et basse, plage de la fenêtre, Court-circuit en entrée, Temporisation alarme : 0…10 s, Hystérésis réglable
Hystérésis
1...20 %
Retard à la mise s. tension
0...180 s
Sorties digitales
1
Tension de commutation nominale
24 VDC ±30 %
Type
Transistor NPN, Fréquence de commutation 5 kHz
Sortie (analogique)
Courant de sortie
-20…+20 mA, ± 10mA, 0(4)...20 mA, configurable niveau bas (3,5 mA) ⁄ niveau haut (23 mA) @ erreur
Courant résistance de charge
≤ 600 Ω
Fonction de transmission
linear, √X, X1, X1.5, X2, X2.5, 1-X, direct ou inversé, -5…+5 % de plage de sortie (TRIM)
Nombre de sorties analogiques
1
Sortie du signal
direct ou inversé
Tension de sortie
0...5 V, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5…+5 V, -10...+10 V
Tension résistance de charge
≥ 1 kΩ
Type (sortie analogique)
Sortie de tension et de courant (configurable)
Caractéristiques générales
Coefficient de température
≤ 0,02% / °C, ≤ 100 ppm/K de la valeur finale
Configuration
with push-buttons and display
Consommation de puissance
≤ 2.6 W
Degré de protection
IP20
Dérive à long terme
≤±0,05 % de la plage de mesure / année
Isolation galvanique
Isolateur 4 voies
Précision
<± 0,1 % de l'étendue
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
40 ms + période
Tension d'alimentation
24…230 V DC ± 15 %, 24…230 V AC ±15% @48…62 Hz
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Isolateur 4 voies
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc
5 kV (1,2/50 µs)
Tension nominale (texte)
600 V
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Catégorie de sécurité
Non
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2447950000
Type de raccordement:
PUSH IN
Type:
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-P
Version:
Convertisseurs de signaux de fréquence, Surveillance de seuil, Fréquence, PWM, analogique V / mA, Transistor (Alarme)
NPN / PNP transistor (trig-level low: ≤4 V high: ≥7 V ), Capteur externe NAMUR selon EN60947-5-6, interrupteur avec ou sans RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
Fréquence d'entrée
0,01 Hz…200 kHz
Mesure PWM, temps de portillonnage
20 ms … 20 s
Mesure PWM, temps de réponse à un échelon
20 ms … 20 s + 20 ms
Nombre d'entrées
1
Rapport cyclique
0–-100 % push/pull ou push, réglable
Tension d'entrée
Tension de seuil (capteur NPN / PNP) : 3 V...43,5 V (configurable), Niveau hystérésis : ≥0,5 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.