Convertidores de señales de frecuencia, Control del valor límite, Frecuencia, PWM, analógico V/mA, Transistor (alarma)
Código
2447940000
Tipo
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S
GTIN (EAN)
4050118462111
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,476 inch
Altura
117,2 mm
Altura (pulgadas)
4,614 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
999 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...60 °C
Humedad
0...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Alimentación del sensor
18 V ±15 %, 8,2 V 15 % (@ sensor NAMUR)
Duty factor (impulso)
0-100 % push-pull o push, parametrizable
Frecuencia de entrada
0,01 Hz…200 kHz
Medición de PWM, tiempo de respuesta
20 ms … 20 s + 20 ms
Medición de PWM, tiempo de sincronización
20 ms … 20 s
Número de entradas
1
Sensor
NPN / PNP transistor (trig-level low: ≤4 V high: ≥7 V ), Sensor NAMUR según EN60947-5-6, interruptores con o sin RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
Tensión de entrada
Tensión umbral (sensor NPN / PNP): 3 V…43,5 V (configurable), Nivel de histéresis: ≥0,5 V
Tipo
frecuencia o PWM
Salida (digital)
Función de alarma
configurable, Valores límite superior e inferior, rango, Cortocircuito en la entrada, Retardo de alarma: 0…10 s, Histéresis ajustable
Histéresis
1...20 %
Intens. de conexión nominal
100 mA
Retardo de conexión
0...180 s
Salidas digitales
1
Tensión nominal de conexión
24 VDC ±30%
Tipo
Transistor NPN, Frecuencia de conmutación 5 kHz
Salida (analógica)
Función de transmisión
linear, √X, X1, X1.5, X2, X2.5, 1-X, directo o invertido, -5…+5 % de margen de salida (TRIM)
Intensidad de salida
-20…+20 mA, ± 10 mA, 0(4)...20 mA, configurable de forma descendente (3,5 mA) ⁄ ascendente (23 mA) @ error
Número de salidas analógicas
1
Resistencia de carga Corriente
≤ 600 Ω
Resistencia de carga tensión
≥ 1 kΩ
Salida de señal
directo o invertido
Tensión de salida
0...5 V, 0(1)...5 V, 0(2)...10 V, -5…+5 V, -10...+10 V
NPN / PNP transistor (trig-level low: ≤4 V high: ≥7 V ), Sensor NAMUR según EN60947-5-6, interruptores con o sin RS, RP, 2-wire transmitter (without own power supply), 3 wire NPN/PNP-transistor, frequency generator, PDM
Tensión de entrada
Tensión umbral (sensor NPN / PNP): 3 V…43,5 V (configurable), Nivel de histéresis: ≥0,5 V
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.