Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
Paramètres du système
Famille de produits
OMNIMATE Power - série WGK
Technique de raccordement de conducteurs
Cosse : cosse à #9cil / cosse à fourche
Orientation de la sortie du conducteur
180°
Nombre de pôles
1
Juxtaposables côté client
Non
Lame de tournevis
1,2 x 6,5
Couple de serrage, min.
4 Nm
Couple de serrage, max.
4,5 Nm
Vis de serrage
M 6
Longueur de dénudage
18 mm
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
IP 20
Degré de protection
IP20
Données des matériaux
Matériau isolant
Wemid (PA)
Couleur
gris
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 7035
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
étamé
Température de stockage, min.
-40 °C
Température de stockage, max.
70 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Température de fonctionnement , max.
120 °C
Plage de température montage, min.
-25 °C
Plage de température montage, max.
120 °C
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
IEC 60664-1
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
101 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
101 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
690 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
6 kV
Données nominales selon CSA
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
600 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA)
600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
100 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA)
100 A
Section de raccordement de câble AWG, min.
AWG 10
Section de raccordement de câble AWG, max.
AWG 3
Données nominales selon UL 1059
Institut (cURus)
Certificat Nº (cURus)
E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
600 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059)
600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
100 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059)
100 A
Section de raccordement de câble AWG, min.
AWG 10
Section de raccordement de câble AWG, max.
AWG 3
Référence aux valeurs approuvées
Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.
Emballage
Emballage
Boîte
Longueur VPE
336 mm
Largeur VPE
168 mm
Hauteur VPE
79 mm
Note importante
Remarques
• Les lignes d'air et de fuite avec les autres composants doivent être agencées conformément aux principales normes correspondantes. Ceci peut être garanti dans l'appareil par l'enrobage total ou l'emploi de plaques de séparation.
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Couleurs : BK = noir ; GN/YL = vert jaune ; défaut = gris
• Autres variantes sur demande
• WGK : tension nominale - parois plastiques : 1 - 6 mm = 800 V ; parois métalliques : 1 - 4 mm = 800 V ; parois métalliques : 4 - 6 mm = 690 V
• WGKV : tension nominale - parois plastiques : 1 - 6 mm = 800 V ; parois métalliques : 1 - 4 mm = 800 V ; parois métalliques : 4 - 6 mm = 690 V
• WGK…VP : tension nominale - parois plastiques : 1 - 6 mm = 800 V ; parois métalliques : 1 - 2,5 mm = 800 V ; parois métalliques : 2,5 - 4 mm = 690 V ; parois métalliques : 4 - 6 mm = 500 V
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale., Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P)
• Les lignes d'air et de fuite avec les autres composants doivent être agencées conformément aux principales normes correspondantes. Ceci peut être garanti dans l'appareil par l'enrobage total ou l'emploi de plaques de séparation.
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Couleurs : BK = noir ; GN/YL = vert jaune ; défaut = gris
• Autres variantes sur demande
• WGK : tension nominale - parois plastiques : 1 - 6 mm = 800 V ; parois métalliques : 1 - 4 mm = 800 V ; parois métalliques : 4 - 6 mm = 690 V
• WGKV : tension nominale - parois plastiques : 1 - 6 mm = 800 V ; parois métalliques : 1 - 4 mm = 800 V ; parois métalliques : 4 - 6 mm = 690 V
• WGK…VP : tension nominale - parois plastiques : 1 - 6 mm = 800 V ; parois métalliques : 1 - 2,5 mm = 800 V ; parois métalliques : 2,5 - 4 mm = 690 V ; parois métalliques : 4 - 6 mm = 500 V
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.