OMNIMATE Power - řada WGK, Svorka s průchodkou, Jmenovitý průřez: 16 mm², Wemid (PA)
Objednací číslo
2440620000
Typ
WGK 16 VP GY BX
GTIN (EAN)
4050118468236
Množství
50 ks
Údaje výrobku
IEC: 500 V / 76 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 85 A / AWG 20 - AWG 4
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Šířka
12 mm
Šířka (v palcích)
0,472 inch
Čistá hmotnost
25,6 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Balení
Balení
Box
Délka VPE
291 mm
Šířka VPE
132 mm
Výška VPE
68 mm
Parametry systému
Skupina produktů
OMNIMATE Power - řada WGK
Metoda připojení vodiče
Kabelové oko: kruhový kabel / plochá koncovka
Směr výstupu vodiče
180°
Počet pólů
1
Vybavuje zákazník
Ne
Hrot šroubováku
1,0 x 5,5
Utahovací moment, min.
2 Nm
Utahovací moment, max.
2,3 Nm
Svěrný šroub
M 5
Délka odizolování
16 mm
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Stupeň krytí
IP20
Údaje o materiálu
Izolační materiál
Wemid (PA)
Barevný
Šedá
Barevný graf (podobné)
RAL 7035
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Provozní teplota, max.
120 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
120 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
25 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 20
Průřez propojení AWG, max.
AWG 4
Pevné, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
16 mm²
Stočené, min. H07V-R
10 mm²
Stočené, max. H07V-R
25 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
16 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
0,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
16 mm²
Referenční text
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
76 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
76 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
500 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
6 kV
Jmenovité údaje podle CSA
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
85 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA)
85 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 20
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 4
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
600 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
600 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
85 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
85 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 20
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 4
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
Poznámky
Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být stanoveny v souladu s normou příslušné aplikace. Toho lze dosáhnout v zařízení úplným zapouzdřením nebo použitím dalších rozpěrných desek.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Barvy: SW = černá; GN/YL = zelenožlutá; GY = šedá
Další varianty na vyžádání
WGK: Jmenovité napětí, plastové stěny: 1–6 mm = 800 V; kovové stěny: 1–2,5 mm = 800 V; kovové stěny: 2,5–4 mm = 690 V; kovové stěny: 4–6 mm = 500 V
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být stanoveny v souladu s normou příslušné aplikace. Toho lze dosáhnout v zařízení úplným zapouzdřením nebo použitím dalších rozpěrných desek.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
Barvy: SW = černá; GN/YL = zelenožlutá; GY = šedá
Další varianty na vyžádání
WGK: Jmenovité napětí, plastové stěny: 1–6 mm = 800 V; kovové stěny: 1–2,5 mm = 800 V; kovové stěny: 2,5–4 mm = 690 V; kovové stěny: 4–6 mm = 500 V
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.