Zásuvný konektor PCB plug in, zdířka, Rozteč v mm (P): 2.50 mm, Počet pólů: 6, Box
Objednací číslo
2439690000
Typ
BLF 2.50/06/180 SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118454765
Množství
175 ks
Údaje výrobku
IEC: 320 V / 6 A / 0.08 - 0.5 mm² UL: 150 V / 5 A / AWG 28 - AWG 20
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
19,2 mm
Hloubka (v palcích)
0,756 inch
Výška
11,75 mm
Výška (v palcích)
0,463 inch
Šířka
15,6 mm
Šířka (v palcích)
0,614 inch
Čistá hmotnost
3,726 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Systémové parametry
Skupina produktů
OMNIMATE Signal - řada BL/SL 2,50
Typ připojení
Připojení v provozu
Metoda připojení vodiče
Připojení PUSH IN s akčním členem
Rozteč v mm (P)
2,5 mm
Rozteč v palcích (P)
0,098 "
Směr výstupu vodiče
180°
Počet pólů
6
L1 v mm
12,5 mm
L1 v palcích
4,92 "
Počet řad
1
Množství řady kolíků
1
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Bezpečné před dotykem prstů
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
IP 20
Stupeň krytí
IP20
Objemový odpor
<10 mΩ
Délka odizolování
8 mm
Standard hrotu šroubováku
DIN 5264
Cykly zapojování
25
Balení
Balení
Box
Délka VPE
178 mm
Šířka VPE
138 mm
Výška VPE
52 mm
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Komparativní index sledování (CTI)
≥ 600
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Materiál kontaktu
Slitina
Povrch kontaktu
pocínované
Skladovací teplota, min.
-40 °C
Skladovací teplota, max.
70 °C
Provozní teplota, min.
-40 °C
Provozní teplota, max.
105 °C
Teplotní rozsah, instalace, min.
-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.
105 °C
Vodiče vhodné k připojení
Upínací rozsah, min.
0,08 mm²
Upínací rozsah, max.
0,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 28
Průřez propojení AWG, max.
AWG 20
Pevné, min. H05(07) V-U
0,08 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
0,5 mm²
Stočené, min. H07V-R
0,08 mm²
Stočené, max. H07V-R
0,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,08 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K
0,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
0,34 mm²
Referenční text
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P), Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C)
6 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
6 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
6 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
6 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
80 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
2,5 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
2,5 kV
Jmenovité údaje podle CSA
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
150 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
5 A
Průřez vodiče AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče AWG, max.
AWG 20
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
150 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
5 A
Průřez vodiče, AWG, min.
AWG 28
Průřez vodiče, AWG, max.
AWG 20
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Profil zalisování A pro dutinky pomocí krimpovacího nářadí PZ 1,5 (objednací číslo 9005990000) nebo PZ 6/5 (objednací číslo 9011460000) – doporučeno pro větší průřezy.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
P na nákresu = rozteč
Profil zalisování A pro dutinky pomocí krimpovacího nářadí PZ 1,5 (objednací číslo 9005990000) nebo PZ 6/5 (objednací číslo 9011460000) – doporučeno pro větší průřezy.
Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
V souladu s normou IEC 61984 jsou konektory OMNIMATE konektory bez vypínací schopnosti (COC). Během určeného použití se konektory nesmějí zapínat ani vypínat pod napětím nebo pod zatížením
Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.