Złącze wtykowe do druku, wtyk żeński, Raster w mm (P): 2.50 mm, Liczba biegunów: 3, skrzynia
Nr zam.
2439650000
Typ
BLF 2.50/03/180 SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118454628
Ilość
250 Szt.
parametry produktu
IEC: 320 V / 6 A / 0.08 - 0.5 mm² UL: 150 V / 5 A / AWG 28 - AWG 20
opakowanie
skrzynia
Wymiary i masa
Głębokość
19,2 mm
Głębokość (cale)
0,756 inch
Wysokość
11,75 mm
Wysokość (cale)
0,463 inch
Szerokość
8,1 mm
Szerokość (cale)
0,319 inch
Masa netto
2,172 g
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Parametry systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Signal - seria BL/SL 2.50
Rodzaj przyłącza
Przyłącze pola
Metoda wykonywania złącz
PUSH IN z aktuatorem
Raster w mm (P)
2,5 mm
Raster w calach(P)
0,098 "
Kierunek odejścia przewodu
180°
Liczba biegunów
3
L1 in mm
5 mm
L1 w calach
1,968 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20
Stopień ochrony
IP20
Rezystancja skrośna
<10 mΩ
Długość odizolowania
8 mm
końcówka wkrętaka norma
DIN 5264
Cykle wpinania
25
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PA
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 600
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Temperatura pracy, max.
105 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
105 °C
Przewody pasujące do złącza
Zakres zaciskania, min.
0,08 mm²
Zakres zaciskania, maks.
0,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 20
jednodrutowe, min. H05(07) V-U
0,08 mm²
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U
0,5 mm²
Wielodrutowe, min. H07V-R
0,08 mm²
wielodrutowe, maks. H07V-R
0,5 mm²
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K
0,08 mm²
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K
0,5 mm²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks.
0,34 mm²
Tekst referencyjny
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
6 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
6 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
6 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
6 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
320 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
80 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
2,5 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
2,5 kV
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
150 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 20
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
150 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
5 A
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 28
przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.
AWG 20
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
360 mm
Szerokość VPE
115 mm
Wysokość VPE
110 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Przy większych przekrojach przewodów, do końcówek tulejkowych zalecamy profil zaprasowania A prasek PZ 1,5 (nr zamówienia 9005990000) lub PZ 6/5 (nr zamówienia 9011460000).
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P), Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Przy większych przekrojach przewodów, do końcówek tulejkowych zalecamy profil zaprasowania A prasek PZ 1,5 (nr zamówienia 9005990000) lub PZ 6/5 (nr zamówienia 9011460000).
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.