Conector para placa c.i., enchufe hembra, Paso en mm (P): 2.50 mm, Número de polos: 3, Caja
Código
2439650000
Tipo
BLF 2.50/03/180 SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118454628
Cantidad
250 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 320 V / 6 A / 0.08 - 0.5 mm² UL: 150 V / 5 A / AWG 28 - AWG 20
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
19,2 mm
Profundidad (pulgadas)
0,756 inch
Altura
11,75 mm
Altura (pulgadas)
0,463 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
2,172 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Signal - Series BL/SL 2.50
Tipo de conexión
Conexión de campo
Técnica de conexión de conductores
PUSH IN con actuador
Paso en mm (P)
2,5 mm
Paso en pulgadas (P)
0,098 "
Dirección de salida de conductor
180°
Número de polos
3
L1 en mm
5 mm
L1 en pulgadas
1,968 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
protección de dedos
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Tipo de protección
IP20
Resistencia de paso
<10 mΩ
Longitud de desaislado
8 mm
Punta de destornillador normativa
DIN 5264
Ciclos de enchufado
25
Datos del material
Materiales aislantes
PA
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
105 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
105 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,08 mm²
Sección de embornado, máx.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 20
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,08 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
0,5 mm²
Semirrígido, mín H07V-R
0,08 mm²
semirrígido, máx. H07V-R
0,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,08 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
0,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0,25 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
0,34 mm²
Texto de referencia
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
6 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
6 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
6 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
6 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
80 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
2,5 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
2,5 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
2,5 kV
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
150 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 20
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
150 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
5 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 20
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
360 mm
Anchura VPE
115 mm
Altura de VPE
110 mm
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
P en el dibujo = paso
Para conductores de amplias secciones se recomienda la forma crimpada A para terminales tubulares de la herramienta PZ 1.5 (cód. 9005990000) o PZ 6/5 (cód. 9011460000).
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
P en el dibujo = paso
Para conductores de amplias secciones se recomienda la forma crimpada A para terminales tubulares de la herramienta PZ 1.5 (cód. 9005990000) o PZ 6/5 (cód. 9011460000).
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.