Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 3, Box
Best.-Nr.
2439650000
Typ
BLF 2.50/03/180 SN BK BX
GTIN (EAN)
4050118454628
VPE
250 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 320 V / 6 A / 0.08 - 0.5 mm² UL: 150 V / 5 A / AWG 28 - AWG 20
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
19,2 mm
Tiefe (inch)
0,756 inch
Höhe
11,75 mm
Höhe (inch)
0,463 inch
Breite
8,1 mm
Breite (inch)
0,319 inch
Nettogewicht
2,172 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 2.50
Anschlussart
Feldanschluss
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN mit Betätigungselement
Raster in mm (P)
2,5 mm
Raster in Zoll (P)
0,098 "
Leiterabgangsrichtung
180°
Polzahl
3
L1 in mm
5 mm
L1 in Zoll
1,968 "
Anzahl Reihen
1
Polreihenzahl
1
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingersicher
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20
Schutzart
IP20
Durchgangswiderstand
<10 mΩ
Abisolierlänge
8 mm
Schraubendreherklinge Norm
DIN 5264
Steckzyklen
25
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Betriebstemperatur, max.
105 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
105 °C
Anschließbare Leiter
Klemmbereich, min.
0,08 mm²
Klemmbereich, max.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 20
eindrähtig, min. H05(07) V-U
0,08 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
0,5 mm²
mehrdrähtig, min. H07V-R
0,08 mm²
mehrdrähtig, max. H07V-R
0,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
0,08 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
0,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
0,34 mm²
Hinweistext
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
6 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
6 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
6 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
6 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
80 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
150 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 20
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
150 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
5 A
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 20
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
360 mm
VPE Breite
115 mm
VPE Höhe
110 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe P = Raster
Crimpform A für AEH der Crimpwerkzeuge PZ 1,5 Best-Nr. 9005990000 oder PZ 6/5 Best.-Nr. 9011460000 für größten Leiterquerschnitt empfohlen
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Zeichnungsangabe P = Raster
Crimpform A für AEH der Crimpwerkzeuge PZ 1,5 Best-Nr. 9005990000 oder PZ 6/5 Best.-Nr. 9011460000 für größten Leiterquerschnitt empfohlen
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.