Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MCP BASIC 2
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Оборудование для печати маркировки, Устройство печати, Печать с помощью плоттера, тушь, MultiCard, Этикетки
Заказ № 2438520000
Тип MCP BASIC 2
GTIN (EAN) 4050118465396
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-11-04

Размеры и массы

Глубина 155 мм
Глубина (дюймов) 6,102 inch
Высота 470 мм
Высота (в дюймах) 18,504 inch
Ширина 480 мм
Ширина (в дюймах) 18,898 inch
Масса нетто 6 300 g

Температуры

Температура окружающей среды 10 °C- 35 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Системы нанесения надписей

Входит в комплект поставки MCP Basic 2, Монтажная пластина MultiCard, Руководства (CD), Программа M-Print® PRO, Карандаш плоттера 0.25 P-INK, Кабель USB, Электропитание (100–240 В перем. тока; 50/60 Гц), Вилка (Европа), Вилка (США)
Драйвер принтера Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Интерфейс USB
Метод выполнения печати Печать с помощью плоттера, тушь
Напряжение питания 100…240 V AC
ОС Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Подача Ручная заправка
Программное обеспечение M-Print® PRO
Работа от аккумулятора Нет
Скорость печати макс. 40 см/с
Тип MCP Basic 2
Тип маркировки MultiCard, Этикетки
Требования к системе PC with operating system Windows 7, 8 or 10

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000610
ETIM 7.0 EC000610
ETIM 8.0 EC000610
ETIM 9.0 EC000610
ECLASS 9.0 24-32-11-90
ECLASS 9.1 24-32-11-02
ECLASS 10.0 24-32-11-90
ECLASS 11.0 24-32-11-90
ECLASS 12.0 24-32-11-90
ECLASS 13.0 24-32-11-90

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.