Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Giapponese
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
MCP PLUS 2
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Sistema di siglatura, Apparecchio di siglatura, Stampa a plotter con inchiostro, MultiCard, Etichette
N. d’ordine 2438510000
Tipo MCP PLUS 2
GTIN (EAN) 4050118465389
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2022-11-04

Dimensioni e pesi

Profondità 155 mm
Profondità (pollici) 6,102 inch
Posizione verticale 690 mm
Altezza (pollici) 27,165 inch
Larghezza 480 mm
Larghezza (pollici) 18,898 inch
Peso netto 8.300 g

Temperature

Temperatura ambiente 10 °C…35 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1

sistemi di siglatura

Alimentazione Manuall mounting
Alimentazione di tensione 100…240 V AC
Dotazione MCP Plus 2, Piastra di montaggio MultiCard, Driver stampante, Manuali (CD), Software M-Print® PRO, Pennino plotter 0,25 P-INK, Cavo di rete, Alimentazione elettrica (100–240 V AC / 5060 Hz), Cavo USB, Connettore Euro, Connettore maschio US
Driver della stampante Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Funzionamento a batteria No
Interfaccia USB
Processo di stampa Stampa a plotter con inchiostro
Sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Software M-Print® PRO
Tipo MCP Plus 2
Tipo di cartellino MultiCard, Etichette
Velocità di stampa max. 40 cm/s

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Software
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000610
ETIM 7.0 EC000610
ETIM 8.0 EC000610
ETIM 9.0 EC000610
ETIM 10.0 EC000610
ECLASS 9.0 24-32-11-90
ECLASS 9.1 24-32-11-02
ECLASS 10.0 24-32-11-90
ECLASS 11.0 24-32-11-90
ECLASS 12.0 24-32-11-90
ECLASS 13.0 24-32-11-90
ECLASS 14.0 24-32-11-90
ECLASS 15.0 24-32-11-90

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Questo gruppo non contiene prodotti.
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi