Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HS 0.8-2.4/25 MM W
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Маркировка проводов и кабелей, 0.8 - 2.4 mm, 25.4 x 4.2 mm, белый
Заказ № 2437470000
Тип HS 0.8-2.4/25 MM W
GTIN (EAN) 4050118461251
Кол. 2 000 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,77 мм
Глубина (дюймов) 0,03 inch
Высота 25,4 мм
Высота (в дюймах) 1 inch
Ширина 4,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,165 inch
Масса нетто 0,223 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Да
Наружный диаметр провода 0.8 - 2.4 mm
Наружный диаметр провода, макс. 2,4 мм
Наружный диаметр провода, мин. 0,8 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 0,5 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0,25 mm²
Рекомендуемая температура для усадки 90 °C
Сечение соединительного провода 0.25 - 0.5 mm²
Степень усадки 3:1

Общие данные

Галогены Да
Количество на один рулон 2 000 
Материал Полиолефин
Рекомендованные отрасли промышленности Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки -55...135 °C
Температурный диапазон, макс.. 135 °C
Температурный диапазон, мин. -55 °C
Цветовой код белый
Ширина 4,2 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2437480000
Тип: HS 0.8-2.4/25 MM Y
Версия:
Маркировка проводов и кабелей, 0.8 - 2.4 mm, 25.4 x 4.2 mm, желтый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти