Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG M50 EMV-4 MS 30-38
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
Заказ № 2435200000
Тип VG M50 EMV-4 MS 30-38
GTIN (EAN) 4050118446951
Кол. 5 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2024-08-31

Размеры и массы

Высота 53 мм
Высота (в дюймах) 2,087 inch
Длина 62 мм
Длина (в дюймах) 2,441 inch
Масса нетто 0,414 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) E-14047
Номер сертификата кабельного ввода (UL) E199260
Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E199260
Условия утверждения DNV, UL, cULus

Общие данные

Вид защиты IP66, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K
Галогены Да
Диаметр экрана, макс. 34 мм
Диаметр экрана, мин. 26 мм
Длина резьбы 9 мм
Кабельные вводы Метрический, M 50
Класс защиты (UL) Type 4X
Клеммная вставка Полиамид
Материал Латунь никелированная
Момент затяжки 18 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 43 Nm
Момент затяжки макс., мин 41 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 18,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 17,5 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 38 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 30 мм
Размер под ключ 58 мм
Размер под ключ 1 58 мм
Размер под ключ 2 58 мм
Резьба (наружная) M 50
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Уплотнение NBR
Уплотненная вставка CR
Уплотнительное кольцо NBR
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2435070000
Тип: VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2766290000
Тип: VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 2435140000
Тип: VG M16 EMV-4 MS 5-10
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2435150000
Тип: VG M20 EMV-4 MS 6-12
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2435160000
Тип: VG M20 EMV-4 MS 8-14
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2435170000
Тип: VG M25 EMV-4 MS 10-18
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2435180000
Тип: VG M32 EMV-4 MS 16-25
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2435190000
Тип: VG M40 EMV-4 MS 22-32
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2766340000
Тип: VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Заказ №: 2435210000
Тип: VG M63 EMV-4 MS 34-44
Версия:
VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном), Кабельный ввод, прямой, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.