Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VG M40 EMV-4 MS 22-32
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Best.-Nr. 2435190000
Art VG M40 EMV-4 MS 22-32
GTIN (EAN) 4050118446944
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Höhe 60,5 mm
Höhe (inch) 2,382 inch
Länge 69,5 mm
Länge (inch) 2,736 inch
Nettogewicht 0,278 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment 12 Nm
Dichteinsatz CR
Dichtung NBR
Drehmoment Hutmutter, max. 43 Nm
Drehmoment Hutmutter, min. 41 Nm
Drehmoment Stutzen, max. 12,5 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 11,5 Nm
Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C
Gewinde (außen) M 40
Gewindelänge 9 mm
Gewindesteigung 1,5 mm
Halogene Ja
Kabeldurchmesser außen, max. 32 mm
Kabeldurchmesser außen, min. 22 mm
Klemmeinsatz Polyamid
O-Ring NBR
Schirmdurchmesser, max. 27 mm
Schirmdurchmesser, min. 18 mm
Schlüsselweite 50 mm
Schlüsselweite 1 50 mm
Schlüsselweite 2 50 mm
Schutzart IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Schutzart (UL) Type 4X
Schutzart mit GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Verschraubung Metrisch, M 40
Werkstoff Messing, vernickelt

Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (GERMLLOYD) E-14047
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (UL) E199260
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) E199260
Zulassungsumgebung DNV, UL, cULus

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2435070000
Art: VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 2766290000
Art: VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2435140000
Art: VG M16 EMV-4 MS 5-10
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 2435150000
Art: VG M20 EMV-4 MS 6-12
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 2435160000
Art: VG M20 EMV-4 MS 8-14
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 2766310000
Art: VG M20 EMV-4/15 MS 6-12
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 15, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2435170000
Art: VG M25 EMV-4 MS 10-18
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 2766320000
Art: VG M25 EMV-4/15 MS 10-18
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2435180000
Art: VG M32 EMV-4 MS 16-25
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
 
Best.-Nr.: 2766330000
Art: VG M32 EMV-4/15 MS 16-25
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 15, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2766340000
Art: VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2435200000
Art: VG M50 EMV-4 MS 30-38
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2913010000
Art: VG M63 - MS 4/EMV KB 37-53
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, M 63, 10, OD min. 37 - OD max. 53 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 2435210000
Art: VG M63 EMV-4 MS 34-44
Ausfuehrung:
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile