Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VG M40 EMV-4 MS 22-32
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Číslo objednávky 2435190000
Typ VG M40 EMV-4 MS 22-32
GTIN (EAN) 4050118446944
Množství 5 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 60,5 mm
Výška (v palcích) 2,382 inch
Délka 69,5 mm
Délka (v palcích) 2,736 inch
Čistá hmotnost 0,278 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Všeobecné informace

AF velikost 1 50 mm
AF velikost 2 50 mm
Délka závitu 9 mm
Halogen Ano
Kabelové vývodky metrické, M 40
Materiál Mosaz poniklovaná
Průměr stínění, max. 27 mm
Průměr stínění, min. 18 mm
Rozsah provozní teploty, max. 100 °C
Rozsah provozní teploty, min. -40 °C
Stoupání závitu 1,5 mm
Stupeň krytí IP66, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Stupeň krytí (UL) Type 4X
Stupeň krytí s GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Těsnicí O-kroužek NBR
Těsnění CR
Těsnění NBR
Upínací vložka Polyamid
Utahovací moment 12 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. 12,5 Nm
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. 11,5 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, max. 43 Nm
Utahovací moment uzavřené matice, min. 41 Nm
Velikost AF 50 mm
Vnější průměr kabelu, max. 32 mm
Vnější průměr kabelu, min. 22 mm
Vnější závit M 40

Čísla certifikátů, kabelová průchodka

DEF | Podmínky osvědčení DNV, UL, cULus
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GERMLLOYD) E-14047
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (UL) E199260
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (cULus) E199260

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01
ECLASS 14.0 27-14-08-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2435070000
Typ: VG M12 EMV-4 MS 3-6.5
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 2766290000
Typ: VG M12 EMV-4/15 MS 3-6.5
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 12, 15, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2435140000
Typ: VG M16 EMV-4 MS 5-10
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 2435150000
Typ: VG M20 EMV-4 MS 6-12
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 2435160000
Typ: VG M20 EMV-4 MS 8-14
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 2766310000
Typ: VG M20 EMV-4/15 MS 6-12
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 20, 15, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2435170000
Typ: VG M25 EMV-4 MS 10-18
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 2766320000
Typ: VG M25 EMV-4/15 MS 10-18
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2435180000
Typ: VG M32 EMV-4 MS 16-25
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
 
Číslo objednávky: 2766330000
Typ: VG M32 EMV-4/15 MS 16-25
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 32, 15, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2766340000
Typ: VG M40 EMV-4/15 MS 23-32
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 40, 15, OD min. 23 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2435200000
Typ: VG M50 EMV-4 MS 30-38
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 50, 9, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2913010000
Typ: VG M63 - MS 4/EMV KB 37-53
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, M 63, 10, OD min. 37 - OD max. 53 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 2435210000
Typ: VG M63 EMV-4 MS 34-44
Verze:
VG EMV GEN 4 (EMC kabelová průchodka s upínacím třmenem), Kabelové těsnění, rovný, M 63, 14, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mosaz poniklovaná
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly